Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | AxA | h | Kleur | Materiaal | Voltooien | t | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 9,6392 - € 11,9589 | 1555 Op voorraad |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| € 9,1061 - € 11,2818 | 12 Op voorraad |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 893 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
Chroom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| € 3,2337 - € 7,1546 | 100 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
Chroom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| € 1,0957 - € 2,5556 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
Chroom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| € 1,2549 - € 1,3943 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
Chroom
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| € 0,8414 - € 1,9395 | 140 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,1714 - € 0,3963 | 300 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Wit
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,2608 - € 0,6021 | 22050 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Donkergrijs
|
LDPE - PIR
|
Gepolijst
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,157 - € 0,1767 | 104 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,3112 - € 0,6868 | 3779 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| € 12,222 - € 21,442 | 87 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3235 - € 0,5734 | 3000 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| € 1,119 - € 2,3966 | 1755 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1221 - € 0,2565 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,273 - € 0,5734 | 7800 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,6292 - € 1,3214 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2626 - € 0,5734 | 2985 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,6188 - € 0,6921 | 5700 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1426 - € 0,2995 | 12000 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan