Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | AxA | h | Kleur | Materiaal | Voltooien | t | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1219 - € 0,1691 | 7431 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,9769 - € 2,474 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 3,8326 - € 5,9218 | 508 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2622 - € 0,4783 | 3438 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2982 - € 0,7319 | 1400 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| € 6,9592 - € 8,6594 | 2 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| € 2,4926 - € 6,0515 | 190 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,7853 - € 1,9402 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
Chroom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| € 0,4207 - € 0,9221 | 1413 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 9,1061 - € 11,2818 | 68 Op voorraad |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| € 7,8814 - € 9,7689 | 543 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| € 0,7853 - € 1,9402 | 800 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
Chroom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| € 8,7027 - € 10,8351 | 5 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 6,9592 - € 8,6594 | 26 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| € 8,7027 - € 10,8351 | 129 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 9,1061 - € 11,2818 | 40 Op voorraad |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1425 - € 0,2593 | 5900 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1252 - € 0,2478 | 800 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
Chroom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
| € 1,2169 - € 2,5556 | 400 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
Chroom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan