Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | AxA | h | Kleur | Materiaal | Voltooien | t | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2849 - € 0,5983 | 600 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
Geërodeerd
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| € 0,778 - € 1,6339 | 1000 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 1,7809 - € 3,7398 | 60 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| € 0,157 - € 0,1767 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bruin
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,157 - € 0,1767 | 1071 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Groen
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,157 - € 0,1767 | 2258 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Blauw
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0913 - € 0,1273 | 2493 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1123 - € 0,157 | 3131 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0332 - € 0,0594 | 19999 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,0446 - € 0,0983 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0688 - € 0,1518 | 16000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Gepolijst
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| € 0,1772 - € 0,3903 | 23850 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,3702 - € 0,8139 | 225 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0402 - € 0,0886 | 750 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,559 - € 1,2375 | 3285 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1047 - € 0,2314 | 10200 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,2507 - € 0,5537 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,559 - € 1,2375 | 435 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Gepolijst
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2507 - € 0,5537 | 700 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0688 - € 0,1518 | 8000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan