Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
 Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | AxA | h | Kleur | Materiaal | Voltooien | t | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4826 - € 1,4009 | 3700 Op voorraad | 
 
1.748 in
 
44.4 mm
 
 | 
 
0.594 in
 
15.1 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Gepolijst
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| € 0,2074 - € 0,2694 | 739 Op voorraad | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
Medium grijs
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
Geërodeerd
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| € 0,3126 - € 0,5839 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.126 in
 
28.6 mm
 
 | 
 
0.488 in
 
12.4 mm
 
 | 
 
Wit
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Gepolijst
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| € 0,5965 - € 1,2526 | 1750 Op voorraad | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
 
Medium grijs
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Geërodeerd
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| € 0,552 - € 1,1593 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
Gepolijst
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| € 0,3235 - € 0,5734 | 3000 Op voorraad | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
Gepolijst
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| € 12,222 - € 21,442 | 87 Op voorraad | 
 
4.331 in
 
110.0 mm
 
 | 
 
0.965 in
 
24.5 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
Geërodeerd
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| € 0,1117 - € 0,2393 | 1800 Op voorraad | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
0.768 in
 
19.5 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
Gepolijst
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| € 0,1123 - € 0,157 | 3421 Op voorraad | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
Wit
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
Geërodeerd
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| € 0,1426 - € 0,2995 | 12000 Op voorraad | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.756 in
 
19.2 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
Gepolijst
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| € 0,1221 - € 0,2565 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
Gepolijst
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| € 0,273 - € 0,5734 | 7800 Op voorraad | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
0.76 in
 
19.3 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
Gepolijst
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| € 0,1959 - € 0,4508 | 455 Op voorraad | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
 
Wit
 
 | 
 
LDPE
 
 | 
 
Geërodeerd
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 | 
||
| € 0,5402 - € 1,1593 | 2080 Op voorraad | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
0.756 in
 
19.2 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
Gepolijst
 
 | 
 
0.148 in
 
3.75 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| € 0,1352 - € 0,1379 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
Geel
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Geërodeerd
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| € 0,8602 - € 1,9788 | 125 Op voorraad | 
 
3 in
 
76.2 mm
 
 | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
LDPE
 
 | 
 
Geërodeerd
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 | 
||
| € 0,1959 - € 0,4508 | 2700 Op voorraad | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
 
Wit
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Gepolijst
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| € 0,2537 - € 0,5329 | 1721 Op voorraad | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
0.76 in
 
19.3 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
Gepolijst
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| € 0,1352 - € 0,1379 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
Bruin
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Geërodeerd
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| € 0,1352 - € 0,1379 | 6276 Op voorraad | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
Blauw
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Geërodeerd
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan