Menu Search

Vierkant inzetstukken

Op voorraad

Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.

Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.

Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.

  • Afwerkingsproduct voor vierkante buisproducten.
  • Ideaal voor gebruik op meubilair en industriële apparatuur.
  • Voorkomt schade aan vloeren en beschermt de buis tegen externe elementen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
311 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid AxA h Kleur Materiaal Voltooien t Type Bestellen
€ 1,0596 - € 2,4707 816 Op voorraad
25.0 mm
8.0 mm
Zilver
ABS
Chroom
1.2 mm
2
€ 0,2982 - € 0,7319 549 Op voorraad
32.0 mm
11.5 mm
Zwart
PE
Geërodeerd
3.5 mm
1
€ 0,5283 - € 1,1679 5788 Op voorraad
40.0 mm
14.5 mm
Wit
PE
Geërodeerd
3.0 mm
1
€ 6,9592 - € 8,6594 26 Op voorraad
110.0 mm
24.5 mm
Medium grijs
PE
Geërodeerd
5.0 mm
1
€ 9,1061 - € 11,2818 40 Op voorraad
140.0 mm
35.0 mm
Wit
PE
Geërodeerd
7.0 mm
1
€ 0,7853 - € 1,9402 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
7.0 mm
Zilver
ABS
Chroom
1.2 mm
2
€ 0,2622 - € 0,4783 3438 Op voorraad
30.0 mm
12.0 mm
Wit
PE
Geërodeerd
2.0 mm
1
€ 3,2048 - € 7,0334 Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
10.0 mm
Zilver
ABS
Chroom
1.5 mm
2
€ 8,7027 - € 10,8351 5 Op voorraad
100.0 mm
24.0 mm
Wit
PE
Geërodeerd
4.0 mm
1
€ 0,8113 - € 2,0008 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
7.0 mm
Zwart
ABS
Chroom
1.2 mm
2
€ 0,1219 - € 0,1691 6931 Op voorraad
16.0 mm
11.5 mm
Zwart
PE
Geërodeerd
2.0 mm
1
€ 0,1916 - € 0,3472 8293 Op voorraad
20.0 mm
11.5 mm
Wit
PE
Geërodeerd
2.0 mm
1
€ 0,1386 - € 0,291 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
11.5 mm
Geel
LDPE - PIR
Geërodeerd
2.5 mm
1
€ 0,1386 - € 0,291 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
11.5 mm
Bruin
LDPE - PIR
Geërodeerd
2.5 mm
1
€ 0,1352 - € 0,1379 Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
11.5 mm
Rood
LDPE - PIR
Geërodeerd
2.5 mm
1
€ 0,6233 - € 1,3787 350 Op voorraad
45.0 mm
14.5 mm
Medium grijs
PE
Geërodeerd
3.0 mm
1
€ 0,7276 - € 1,4264 9690 Op voorraad
50.0 mm
20.0 mm
Zwart
PE
Geërodeerd
4.0 mm
1
€ 0,9264 - € 2,0514 150 Op voorraad
80.0 mm
22.0 mm
Wit
LDPE
Geërodeerd
4.0 mm
€ 0,0824 - € 0,1824 5000 Op voorraad
25.4 mm
11.5 mm
Medium grijs
LDPE
Gepolijst
2.5 mm
€ 0,0642 - € 0,1425 4750 Op voorraad
20.0 mm
11.5 mm
Medium grijs
LDPE
Geërodeerd
2.5 mm
  • van 16
Tip met vinnen 25.0 mm 1.2 mm Zilver ABS

10289334

Prijsbereik
€ 2,4707 - € 1,0596

Voorraadniveaus
816 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Massief materiaal
    Acrylonitril-butadieen-styreen
  • Kleur
    Zilver
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10181027

Prijsbereik
€ 0,7319 - € 0,2982

Voorraadniveaus
549 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm White PE

10326930

Prijsbereik
€ 1,1679 - € 0,5283

Voorraadniveaus
5788 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10181201

Prijsbereik
€ 8,6594 - € 6,9592

Voorraadniveaus
26 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm White PE

10181249

Prijsbereik
€ 11,2818 - € 9,1061

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Tip met vinnen 12.0 mm 1.2 mm Zilver ABS

10289280

Prijsbereik
€ 1,9402 - € 0,7853

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Massief materiaal
    Acrylonitril-butadieen-styreen
  • Kleur
    Zilver
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180983

Prijsbereik
€ 0,4783 - € 0,2622

Voorraadniveaus
3438 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Tip met vinnen 50.0 mm 1.5 mm Zilver ABS

10289372

Prijsbereik
€ 7,0334 - € 3,2048

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Massief materiaal
    Acrylonitril-butadieen-styreen
  • Kleur
    Zilver
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181164

Prijsbereik
€ 10,8351 - € 8,7027

Voorraadniveaus
5 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Tip met vinnen 12.0 mm 1.2 mm Zwart ABS

10289419

Prijsbereik
€ 2,0008 - € 0,8113

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Massief materiaal
    Acrylonitril-butadieen-styreen
  • Kleur
    Zwart
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10326923

Prijsbereik
€ 0,1691 - € 0,1219

Voorraadniveaus
6931 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180891

Prijsbereik
€ 0,3472 - € 0,1916

Voorraadniveaus
8293 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

10081402

Prijsbereik
€ 0,291 - € 0,1386

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Brown PE

10081440

Prijsbereik
€ 0,291 - € 0,1386

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

10081280

Prijsbereik
€ 0,1379 - € 0,1352

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10326978

Prijsbereik
€ 1,3787 - € 0,6233

Voorraadniveaus
350 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Black PE

10181089

Prijsbereik
€ 1,4264 - € 0,7276

Voorraadniveaus
9690 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077702

Prijsbereik
€ 2,0514 - € 0,9264

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077740

Prijsbereik
€ 0,1824 - € 0,0824

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077795

Prijsbereik
€ 0,1425 - € 0,0642

Voorraadniveaus
4750 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm