Menu Search

Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Het is wit en gemaakt van PE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10077702

Oud artikelnummer:

111263

150 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
15 - 149 € 2,0514
150 + € 0,9264
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 15

Totale prijs:

€ 30,77

15 x € 2,0514

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 80.0 mm
h 22.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Wit
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op