Menu Search

Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm White PE

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Het is wit en gemaakt van PE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10326930

Oud artikelnummer:

056040060303

5788 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,1679
250 - 999 € 0,7064
1000 + € 0,5283
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 58,40

50 x € 1,1679

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 40.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.5 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Wit
Voltooien Geërodeerd
Type Load Bearing
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op