Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | AxA | h | Kleur | Materiaal | Voltooien | t | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0596 - € 2,4707 | 816 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
Chroom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| € 0,2982 - € 0,7319 | 549 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| € 0,5283 - € 1,1679 | 5788 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 6,9592 - € 8,6594 | 26 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| € 9,1061 - € 11,2818 | 40 Op voorraad |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| € 0,7853 - € 1,9402 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
Chroom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| € 0,2622 - € 0,4783 | 3438 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 3,2048 - € 7,0334 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
Chroom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| € 8,7027 - € 10,8351 | 5 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,8113 - € 2,0008 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
Chroom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| € 0,1219 - € 0,1691 | 6931 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1916 - € 0,3472 | 8293 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1386 - € 0,291 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Geel
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1386 - € 0,291 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bruin
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1352 - € 0,1379 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,6233 - € 1,3787 | 350 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,7276 - € 1,4264 | 9690 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,9264 - € 2,0514 | 150 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Wit
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,0824 - € 0,1824 | 5000 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
LDPE
|
Gepolijst
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| € 0,0642 - € 0,1425 | 4750 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan