Horizontale handmatige houdklemmen hebben een lage hoogte, een gepolsterde handgreep en verzinkte bestanddelen die bestand zijn tegen corrosie. De handgreep en de arm bewegen in tegengestelde richting voor stevige houdcapaciteit.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Hoogte onder staaf | Basistype | Totale lengte | Houdkracht | Massief materiaal | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 48,0081 - € 48,0081 | 2 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
2.244 in
57.0 mm
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
RVS
|
|||||
€ 24,4852 - € 28,1934 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.614 in
15.6 mm
|
Flanged
|
2.008 in
51.0 mm
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
RVS
|
|||||
€ 52,8202 - € 52,8202 | 4 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Flanged
|
2.752 in
69.9 mm
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
RVS
|
|||||
€ 22,1499 - € 25,476 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.276 in
32.4 mm
|
Flanged
|
6.89 in
175.0 mm
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
Staal
|
|||||
€ 21,0473 - € 31,3163 | 220 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
Flanged
|
5.63 in
143.0 mm
|
606.3 lbs
275.0 kg
|
Staal
|
|||||
€ 16,2346 - € 24,1575 | 43 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
5.768 in
146.5 mm
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
Staal
|
|||||
€ 18,0444 - € 26,8387 | 35 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
5.772 in
146.6 mm
|
385.8 lbs
175.0 kg
|
Staal
|
|||||
€ 33,6757 - € 50,1114 | 37 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
Flanged
|
4.173 in
106.0 mm
|
1102.3 lbs
500.0 kg
|
Staal
|
|||||
€ 35,4855 - € 52,7926 | 22 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
Flanged
|
7.008 in
178.0 mm
|
992.1 lbs
450.0 kg
|
Staal
|
|||||
€ 21,6506 - € 32,2145 | 60 Op voorraad |
2.224 in
56.5 mm
|
Straight
|
5.669 in
144.0 mm
|
606.3 lbs
275.0 kg
|
Staal
|
|||||
€ 14,4382 - € 21,4763 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.52 in
64.0 mm
|
Front
|
2.913 in
74.0 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
Staal
|
|||||
€ 24,0636 - € 35,7939 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
3.937 in
100.0 mm
|
385.8 lbs
175.0 kg
|
Staal
|
|||||
€ 16,2346 - € 24,1575 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
3.937 in
100.0 mm
|
385.8 lbs
175.0 kg
|
Staal
|
|||||
€ 14,4382 - € 21,4763 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.941 in
23.9 mm
|
Flanged
|
2.965 in
75.3 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
Staal
|
|||||
€ 22,2538 - € 33,0993 | 342 Op voorraad |
3.228 in
82.0 mm
|
Front
|
5.945 in
151.0 mm
|
1102.3 lbs
500.0 kg
|
Staal
|
|||||
€ 15,6313 - € 23,2593 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.228 in
31.2 mm
|
Flanged
|
3.937 in
100.0 mm
|
385.8 lbs
175.0 kg
|
Staal
|
|||||
€ 16,8378 - € 25,0557 | 40 Op voorraad |
0.941 in
23.9 mm
|
Flanged
|
3.465 in
88.0 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
Staal
|
|||||
€ 13,2316 - € 19,6799 | 37 Op voorraad |
1.114 in
28.3 mm
|
Straight
|
2.996 in
76.1 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
Staal
|
|||||
€ 9,6254 - € 14,3175 | 36 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
2.106 in
53.5 mm
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
Staal
|
|||||
€ 17,4411 - € 25,9539 | 14 Op voorraad |
2.835 in
72.0 mm
|
Front
|
4.685 in
119.0 mm
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
Staal
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan