Printplaatgeleiders worden gebruikt om printplaten in beperkte ruimtes te bevestigen, zoals een PCB-rek. Verticale kaartgeleiders ondersteunen horizontale bevestiging van printplaten in uw toepassing. Verkrijgbaar in verschillende montagemethoden en bevestigingsalternatieven.
Serie: SRVMCGN
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Geschikt voor paneeldiktes | Hoogte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,6545 - € 3,0207 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| € 0,2716 - € 0,3018 | 10249 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| € 0,3249 - € 0,4011 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| € 0,3592 - € 0,3984 | 3568 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| € 0,3249 - € 0,4011 | 40 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| € 0,3249 - € 0,4011 | 1300 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| € 4,7294 - € 4,7294 | 22 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| € 0,3249 - € 0,4011 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| € 2,4104 - € 2,7613 | 1110 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Screw
|
||
| € 2,3647 - € 3,3258 | 741 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| € 0,2425 - € 0,2694 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| € 0,3249 - € 0,4011 | 280 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| € 0,0866 - € 0,099 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| € 2,6545 - € 3,0207 | 33 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| € 0,3266 - € 0,3621 | 200 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| € 0,3249 - € 0,4011 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| € 5,0803 - € 5,0803 | 200 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| € 2,5172 - € 3,5546 | 5398 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| € 0,3249 - € 0,4011 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| € 0,3249 - € 0,4011 | 179 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan