Menu Search

Verticale kaartgeleider 1.6 mm 76.2 mm Nylon Naturel

Snap-in vertical mount card guide. Manufactured with material rated UL94-V2
Essentra artikelnummer:

10311080

Fabrikant artikelnummer:

CBG-3-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 4999 € 0,3875
5000 + € 0,3494
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 38,75

100 x € 0,3875

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Snap In
Compatibele schroefdraadmaten (alle) None
Geschikt voor paneeldiktes 1.6 mm
Hoogte 76.2 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op