Menu Search

Verticale kaartgeleider 1.6 mm 47.5 mm Nylon Naturel

Inklikbare en vergrendelende kaartgeleider voor verticale montage, houdt de printplaat op zijn plaats. Gemaakt met materiaal met een UL94 V2-classificatie
Essentra artikelnummer:

10313961

Oud artikelnummer:

LCBG-2-01

55 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,3902
1000 - 9999 € 0,3512
10000 + € 0,3161
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 39,02

100 x € 0,3902

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Snap In
Compatibele schroefdraadmaten (alle) None
Geschikt voor paneeldiktes 1.6 mm
Hoogte 47.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op