Menu Search

Vergrendelpennen - Vergrendeld en niet vergrendelend

Op voorraad

Deze niet-vergrendelende vergrendelpennen met draad kunnen gebruikt worden om snel de hoogte te verstellen van platformen, armaturen en tafels. Ze worden gebruikt voor plaatsing, positionering, indicatie en fixatie bij toepassingen als fitnessapparatuur, medische hulpmiddelen, cateringapparatuur, transportbanden etc.

Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
109 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Uiteindelijke eindkracht Schroefmaat body Boutlengte Type greepvergrendeling Kopdiameter Initiële eindkracht Bestellen
€ 6,4751 - € 7,3223 205 Op voorraad
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Vergrendelend
16.0 mm
5.00 N
€ 12,3919 - € 14,0095 8 Op voorraad
47.5 mm
35.0 N
16 x 1.5
10.0 mm
Vergrendelend
33.0 mm
11.00 N
€ 7,8875 - € 8,2266 118 Op voorraad
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Niet-vergrendelend
28.0 mm
10.00 N
€ 8,8302 - € 9,9284 10 Op voorraad
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Niet-vergrendelend
18.0 mm
5.00 N
€ 6,3916 - € 6,8712 Vraag de levertijd aan hier
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Vergrendelend
21.0 mm
4.00 N
€ 9,675 - € 10,7298 30 Op voorraad
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Niet-vergrendelend
21.0 mm
5.00 N
€ 10,5733 - € 11,8428 2 Op voorraad
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Niet-vergrendelend
21.0 mm
6.00 N
€ 13,0019 - € 13,7127 208 Op voorraad
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Niet-vergrendelend
25.0 mm
6.00 N
€ 7,3775 - € 7,8804 Vraag de levertijd aan hier
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Niet-vergrendelend
25.0 mm
6.00 N
€ 8,4514 - € 8,4514 72 Op voorraad
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Niet-vergrendelend
28.0 mm
10.00 N
€ 10,3013 - € 10,744 20 Op voorraad
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Niet-vergrendelend
33.0 mm
11.00 N
€ 8,1178 - € 9,1864 20 Op voorraad
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Niet-vergrendelend
25.0 mm
6.00 N
€ 9,2953 - € 10,5405 Vraag de levertijd aan hier
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Niet-vergrendelend
28.0 mm
10.0 N
€ 13,1571 - € 14,1134 120 Op voorraad
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Niet-vergrendelend
33.0 mm
11.0 N
€ 6,5956 - € 7,1408 28 Op voorraad
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Niet-vergrendelend
16.0 mm
5.00 N
€ 7,6155 - € 8,3914 760 Op voorraad
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Niet-vergrendelend
18.0 mm
5.00 N
€ 7,6874 - € 7,6874 464 Op voorraad
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Niet-vergrendelend
12.0 mm
3.00 N
€ 8,6906 - € 9,5128 29 Op voorraad
40.0 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Niet-vergrendelend
16.0 mm
5.00 N
Vraag de levertijd aan hier
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Vergrendelend
25.0 mm
6.0 N
€ 7,5144 - € 8,4146 399 Op voorraad
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Vergrendelend
18.0 mm
5.00 N
  • van 6
Arreteerbout 16.0 mm M8 PA Zwart

10196366

Prijsbereik
€ 7,3223 - € 6,4751

Voorraadniveaus
205 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Boutlengte
    13.5 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    24.00 N
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Totale lengte
    43.0 mm
Arreteerbout 33.0 mm M16 x 1.5

10196229

Prijsbereik
€ 14,0095 - € 12,3919

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    35.0 N
  • Kopdiameter
    33.0 mm
  • Hoogte knop
    25.5 mm
Arreteerbout 28.0 mm M12 x 1.5 PA Zwart

10195925

Prijsbereik
€ 8,2266 - € 7,8875

Voorraadniveaus
118 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 X 1.5
  • Boutlengte
    7.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    23.00 N
  • Kopdiameter
    28.0 mm
  • Hoogte knop
    23.5 mm
Arreteerbout 18.0 mm M10 PA Zwart

10196519

Prijsbereik
€ 9,9284 - € 8,8302

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Boutlengte
    20.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    21.00 N
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Totale lengte
    49.0 mm
Arreteerbout 21.0 mm M8 PA Zwart

10195796

Prijsbereik
€ 6,8712 - € 6,3916

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Boutlengte
    5.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    12.00 N
  • Kopdiameter
    21.0 mm
  • Hoogte knop
    16.5 mm
Arreteerbout 21.0 mm M12 x 1.5 PA Zwart

10196526

Prijsbereik
€ 10,7298 - € 9,675

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 X 1.5
  • Boutlengte
    20.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    21.00 N
  • Kopdiameter
    21.0 mm
  • Totale lengte
    52.0 mm
Arreteerbout 21.0 mm M12 PA Zwart

10196533

Prijsbereik
€ 11,8428 - € 10,5733

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12
  • Boutlengte
    24.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    22.00 N
  • Kopdiameter
    21.0 mm
  • Totale lengte
    59.0 mm
Arreteerbout 25.0 mm M16 x 1.5 PA Zwart

10196540

Prijsbereik
€ 13,7127 - € 13,0019

Voorraadniveaus
208 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
  • Boutlengte
    24.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    22.00 N
  • Kopdiameter
    25.0 mm
  • Totale lengte
    63.5 mm
Arreteerbout 25.0 mm M10 PA Zwart

10195864

Prijsbereik
€ 7,8804 - € 7,3775

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Boutlengte
    6.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    16.00 N
  • Kopdiameter
    25.0 mm
  • Hoogte knop
    20.0 mm
Arreteerbout 28.0 mm M12 PA Zwart

10195932

Prijsbereik
€ 8,4514 - € 8,4514

Voorraadniveaus
72 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12
  • Boutlengte
    7.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    23.00 N
  • Kopdiameter
    28.0 mm
  • Hoogte knop
    23.5 mm
Arreteerbout 33.0 mm M16 PA Zwart

10196007

Prijsbereik
€ 10,744 - € 10,3013

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    35.00 N
  • Kopdiameter
    33.0 mm
  • Hoogte knop
    25.5 mm
Arreteerbout 25.0 mm M10 PA Zwart

10196083

Prijsbereik
€ 9,1864 - € 8,1178

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Boutlengte
    6.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    16.00 N
  • Kopdiameter
    25.0 mm
  • Hoogte knop
    20.0 mm
Arreteerbout 28.0 mm M12 x 1.5

10628546

Prijsbereik
€ 10,5405 - € 9,2953

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 X 1.5
  • Boutlengte
    7.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    23.0 N
  • Kopdiameter
    28.0 mm
  • Hoogte knop
    23.5 mm
Arreteerbout 33.0 mm M16 x 1.5

10196212

Prijsbereik
€ 14,1134 - € 13,1571

Voorraadniveaus
120 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    35.0 N
  • Kopdiameter
    33.0 mm
  • Hoogte knop
    25.5 mm
Arreteerbout 16.0 mm M8 x 1.0 PA Zwart

10196250

Prijsbereik
€ 7,1408 - € 6,5956

Voorraadniveaus
28 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8 x 1.0
  • Boutlengte
    16.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    24.00 N
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Totale lengte
    39.5 mm
Arreteerbout 18.0 mm M10 PA Zwart

10196298

Prijsbereik
€ 8,3914 - € 7,6155

Voorraadniveaus
760 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Boutlengte
    20.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    21.00 N
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Totale lengte
    49.0 mm
Arreteerbout 12.0 mm M6 PA Zwart

10196441

Prijsbereik
€ 7,6874 - € 7,6874

Voorraadniveaus
464 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Boutlengte
    12.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    12.00 N
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Totale lengte
    30.0 mm
Arreteerbout 16.0 mm M10 x 1.0 PA Zwart

10196489

Prijsbereik
€ 9,5128 - € 8,6906

Voorraadniveaus
29 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Boutlengte
    16.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    24.00 N
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Totale lengte
    40.0 mm
Indexatiepen M10 x 1 6.0 mm 16.0 N PA

10235317


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Boutlengte
    6.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    16.0 N
  • Kopdiameter
    25.0 mm
  • Hoogte knop
    20.0 mm
Arreteerbout 18.0 mm M10 PA Zwart

10196403

Prijsbereik
€ 8,4146 - € 7,5144

Voorraadniveaus
399 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Boutlengte
    17.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    21.00 N
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Totale lengte
    52.0 mm