Menu Search

Arreteerbout 28.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

10195925

Oud artikelnummer:

1220756

118 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 8,2266
100 + € 7,8875
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 82,27

10 x € 8,2266

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Boutlengte 7.0 mm
Kopdiameter 28.0 mm
Hoogte knop 23.5 mm
Totale lengte 40.5 mm
Massief materiaal Polyamide
Goederencode 7318190090
Schroefmaat body M12 x 1,5

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op