Menu Search

Vergrendelpennen - Vergrendeld en niet vergrendelend

Op voorraad

Deze niet-vergrendelende vergrendelpennen met draad kunnen gebruikt worden om snel de hoogte te verstellen van platformen, armaturen en tafels. Ze worden gebruikt voor plaatsing, positionering, indicatie en fixatie bij toepassingen als fitnessapparatuur, medische hulpmiddelen, cateringapparatuur, transportbanden etc.

Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
109 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Uiteindelijke eindkracht Schroefmaat body Boutlengte Type greepvergrendeling Kopdiameter Initiële eindkracht Bestellen
€ 13,6911 - € 13,6911 Vraag de levertijd aan hier
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
€ 7,5144 - € 8,4146 29 Op voorraad
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Vergrendelend
18.0 mm
5.00 N
€ 7,1055 - € 7,7913 45 Op voorraad
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
€ 7,0903 - € 8,026 Vraag de levertijd aan hier
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
€ 9,709 - € 10,7298 20 Op voorraad
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
€ 6,3916 - € 6,8712 233 Op voorraad
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
€ 7,4795 - € 7,8804 Vraag de levertijd aan hier
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
€ 7,3095 - € 7,8064 130 Op voorraad
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Vergrendelend
16.0 mm
5.00 N
€ 10,4033 - € 10,9524 28 Op voorraad
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Vergrendelend
25.0 mm
6.00 N
€ 7,0552 - € 7,985 Vraag de levertijd aan hier
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Vergrendelend
16.0 mm
5.00 N
€ 9,1114 - € 9,78 22 Op voorraad
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Vergrendelend
18.0 mm
5.00 N
10270639 € 15,9412 - € 15,9412 1148 Op voorraad
M12 x 1.5
€ 9,1505 - € 10,3378 Vraag de levertijd aan hier
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
€ 7,2804 - € 8,2452 Vraag de levertijd aan hier
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
€ 9,5003 - € 10,744 3 Op voorraad
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
€ 12,5266 - € 14,0095 2 Op voorraad
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
€ 7,0345 - € 7,0345 695 Op voorraad
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Vergrendelend
12.0 mm
3.00 N
€ 8,5482 - € 9,6167 168 Op voorraad
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Vergrendelend
18.0 mm
5.00 N
€ 10,3353 - € 10,7743 21 Op voorraad
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Vergrendelend
21.0 mm
5.00 N
€ 18,587 - € 18,587 Vraag de levertijd aan hier
M16 x 1.5
  • van 6
Arreteerbout 33.0 mm Zwart

10624869

Prijsbereik
€ 13,6911 - € 13,6911

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Kopdiameter
    33.0 mm
  • Hoogte knop
    25.5 mm
  • Totale lengte
    47.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Arreteerbout 18.0 mm M10 PA Zwart

10196403

Prijsbereik
€ 8,4146 - € 7,5144

Voorraadniveaus
29 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Boutlengte
    17.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    21.00 N
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Totale lengte
    52.0 mm
Arreteerbout 25.0 mm Zwart

10195857

Prijsbereik
€ 7,7913 - € 7,1055

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • Boutlengte
    6.0 mm
  • Kopdiameter
    25.0 mm
  • Hoogte knop
    20.0 mm
  • Totale lengte
    34.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Arreteerbout 28.0 mm Zwart

10628584

Prijsbereik
€ 8,026 - € 7,0903

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Boutlengte
    7.0 mm
  • Kopdiameter
    28.0 mm
  • Hoogte knop
    23.5 mm
  • Totale lengte
    40.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Arreteerbout 33.0 mm Zwart

10195994

Prijsbereik
€ 10,7298 - € 9,709

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Kopdiameter
    33.0 mm
  • Hoogte knop
    25.5 mm
  • Totale lengte
    47.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Arreteerbout 21.0 mm Zwart

10195819

Prijsbereik
€ 6,8712 - € 6,3916

Voorraadniveaus
233 Op voorraad
Kenmerken
  • Boutlengte
    5.0 mm
  • Kopdiameter
    21.0 mm
  • Hoogte knop
    16.5 mm
  • Totale lengte
    27.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Arreteerbout 25.0 mm Zwart

10195895

Prijsbereik
€ 7,8804 - € 7,4795

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Boutlengte
    6.0 mm
  • Kopdiameter
    25.0 mm
  • Hoogte knop
    20.0 mm
  • Totale lengte
    34.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Arreteerbout 16.0 mm M8 PA Zwart

10196397

Prijsbereik
€ 7,8064 - € 7,3095

Voorraadniveaus
130 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Boutlengte
    13.5 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    24.00 N
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Totale lengte
    43.5 mm
Arreteerbout 25.0 mm M16 PA Zwart

10196434

Prijsbereik
€ 10,9524 - € 10,4033

Voorraadniveaus
28 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16
  • Boutlengte
    20.5 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    22.00 N
  • Kopdiameter
    25.0 mm
  • Totale lengte
    68.0 mm
Arreteerbout 16.0 mm M8 x 1.0 PA Zwart

10637814

Prijsbereik
€ 7,985 - € 7,0552

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8 x 1.0
  • Boutlengte
    13.5 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    24.00 N
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Totale lengte
    43.0 mm
Arreteerbout 18.0 mm M10 PA Zwart

10196601

Prijsbereik
€ 9,78 - € 9,1114

Voorraadniveaus
22 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Boutlengte
    17.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    21.00 N
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Totale lengte
    52.0 mm
Arreteerbout M12 x 1.5 Zwart

10270639

Prijsbereik
€ 15,9412 - € 15,9412

Voorraadniveaus
1148 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
  • Voltooien
    Mat
  • Massief materiaal
    Gepolijst staal
  • Goederencode
    7318190090
  • Schroefmaat body
    M12 x 1.5
Arreteerbout 28.0 mm Zwart

10645116

Prijsbereik
€ 10,3378 - € 9,1505

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Boutlengte
    7.0 mm
  • Kopdiameter
    28.0 mm
  • Hoogte knop
    23.5 mm
  • Totale lengte
    40.5 mm
  • Goederencode
    7318190090
Arreteerbout 28.0 mm Zwart

10628621

Prijsbereik
€ 8,2452 - € 7,2804

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Boutlengte
    7.0 mm
  • Kopdiameter
    28.0 mm
  • Hoogte knop
    23.5 mm
  • Totale lengte
    40.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Arreteerbout 33.0 mm Zwart

10196038

Prijsbereik
€ 10,744 - € 9,5003

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Kopdiameter
    33.0 mm
  • Hoogte knop
    25.5 mm
  • Totale lengte
    47.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Arreteerbout 33.0 mm Zwart

10196205

Prijsbereik
€ 14,0095 - € 12,5266

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Kopdiameter
    33.0 mm
  • Hoogte knop
    25.5 mm
  • Totale lengte
    47.5 mm
  • Goederencode
    7318190090
Arreteerbout 12.0 mm M6 PA Zwart

10196359

Prijsbereik
€ 7,0345 - € 7,0345

Voorraadniveaus
695 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    12.00 N
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Totale lengte
    33.0 mm
Arreteerbout 18.0 mm M10 x 1.0 PA Zwart

10196571

Prijsbereik
€ 9,6167 - € 8,5482

Voorraadniveaus
168 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Boutlengte
    13.5 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    24.00 N
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Totale lengte
    46.0 mm
Arreteerbout 21.0 mm M12 x 1.5 PA Zwart

10196618

Prijsbereik
€ 10,7743 - € 10,3353

Voorraadniveaus
21 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
  • Boutlengte
    16.5 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    21.00 N
  • Kopdiameter
    21.0 mm
  • Totale lengte
    55.0 mm
Arreteerbout M16 x 1.5 Zwart

10270646

Prijsbereik
€ 18,587 - € 18,587

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
  • Voltooien
    Mat
  • Massief materiaal
    Gepolijst staal
  • Goederencode
    7326909890
  • Schroefmaat body
    M16 x 1.5