Menu Search

Arreteerbout 21.0 mm M12 x 1.5 PA Zwart

Essentra artikelnummer:

10196618

Oud artikelnummer:

1220839

21 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 149 € 10,7743
150 + € 10,3353
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 107,74

10 x € 10,7743

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M12 x 1.5
Boutlengte 16.5 mm
Uiteindelijke eindkracht 21.00 N
Kopdiameter 21.0 mm
Totale lengte 55.0 mm
Materiaal behuizing RVS
Voltooien Mat
Massief materiaal Polyamide
Type greepvergrendeling Vergrendelend
Goederencode 7318190090
Schroefmaat body M12 x 1.5

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op