Menu Search

Vergrendelpennen - Vergrendeld en niet vergrendelend

Op voorraad

Deze niet-vergrendelende vergrendelpennen met draad kunnen gebruikt worden om snel de hoogte te verstellen van platformen, armaturen en tafels. Ze worden gebruikt voor plaatsing, positionering, indicatie en fixatie bij toepassingen als fitnessapparatuur, medische hulpmiddelen, cateringapparatuur, transportbanden etc.

Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
109 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Uiteindelijke eindkracht Schroefmaat body Boutlengte Type greepvergrendeling Kopdiameter Initiële eindkracht Bestellen
€ 13,6911 - € 13,6911 Vraag de levertijd aan hier
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
€ 9,1114 - € 9,78 22 Op voorraad
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Vergrendelend
18.0 mm
5.00 N
10270639 € 15,9412 - € 15,9412 1148 Op voorraad
M12 x 1.5
€ 20,1038 - € 20,1038 4 Op voorraad
M16 x 1.5
€ 13,3714 - € 13,3714 24 Op voorraad
M12 x 1.75
24.0 mm
€ 12,4958 - € 14,1431 18 Op voorraad
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
10196557 € 7,539 - € 7,539 235 Op voorraad
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Vergrendelend
12.0 mm
3.00 N
€ 8,5482 - € 9,6167 168 Op voorraad
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Vergrendelend
18.0 mm
5.00 N
€ 10,3353 - € 10,7743 21 Op voorraad
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Vergrendelend
21.0 mm
5.00 N
€ 18,587 - € 18,587 Vraag de levertijd aan hier
M16 x 1.5
€ 15,9412 - € 15,9412 2 Op voorraad
M10 x 1
€ 14,7516 - € 14,7516 Vraag de levertijd aan hier
M12 x 1.75
24.0 mm
€ 7,1055 - € 7,7913 45 Op voorraad
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
€ 6,3916 - € 6,8712 Vraag de levertijd aan hier
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
€ 7,2415 - € 7,8804 17 Op voorraad
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
€ 8,4514 - € 8,4514 10 Op voorraad
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
€ 9,8787 - € 10,744 40 Op voorraad
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
€ 6,9679 - € 6,9679 Vraag de levertijd aan hier
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Vergrendelend
12.0 mm
3.00 N
€ 7,129 - € 7,988 210 Op voorraad
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Vergrendelend
18.0 mm
5.00 N
€ 7,6572 - € 8,6312 39 Op voorraad
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Vergrendelend
21.0 mm
5.00 N
  • van 6
Arreteerbout 33.0 mm Zwart

10624869

Prijsbereik
€ 13,6911 - € 13,6911

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Kopdiameter
    33.0 mm
  • Hoogte knop
    25.5 mm
  • Totale lengte
    47.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Arreteerbout 18.0 mm M10 PA Zwart

10196601

Prijsbereik
€ 9,78 - € 9,1114

Voorraadniveaus
22 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Boutlengte
    17.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    21.00 N
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Totale lengte
    52.0 mm
Arreteerbout M12 x 1.5 Zwart

10270639

Prijsbereik
€ 15,9412 - € 15,9412

Voorraadniveaus
1148 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
  • Voltooien
    Mat
  • Massief materiaal
    Gepolijst staal
  • Goederencode
    7318190090
  • Schroefmaat body
    M12 x 1.5
Arreteerbout M16 x 1.5 Zwart

10270684

Prijsbereik
€ 20,1038 - € 20,1038

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
  • Voltooien
    Mat
  • Massief materiaal
    Gepolijst staal
  • Goederencode
    7326909890
  • Schroefmaat body
    M16 x 1.5
Arreteerbout 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Prijsbereik
€ 13,3714 - € 13,3714

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 x 1.75
  • Kopdiameter
    24.0 mm
  • Materiaal behuizing
    Verzinkt staal
  • Massief materiaal
    Gegoten zink
  • Goederencode
    7318155290
Arreteerbout 33.0 mm Zwart

10196168

Prijsbereik
€ 14,1431 - € 12,4958

Voorraadniveaus
18 Op voorraad
Kenmerken
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Kopdiameter
    33.0 mm
  • Hoogte knop
    25.5 mm
  • Totale lengte
    47.5 mm
  • Goederencode
    7318190090
Arreteerbout 12.0 mm M6 PA Zwart

10196557

Prijsbereik
€ 7,539 - € 7,539

Voorraadniveaus
235 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    12.00 N
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Totale lengte
    32.5 mm
Arreteerbout 18.0 mm M10 x 1.0 PA Zwart

10196571

Prijsbereik
€ 9,6167 - € 8,5482

Voorraadniveaus
168 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Boutlengte
    13.5 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    24.00 N
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Totale lengte
    46.0 mm
Arreteerbout 21.0 mm M12 x 1.5 PA Zwart

10196618

Prijsbereik
€ 10,7743 - € 10,3353

Voorraadniveaus
21 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
  • Boutlengte
    16.5 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    21.00 N
  • Kopdiameter
    21.0 mm
  • Totale lengte
    55.0 mm
Arreteerbout M16 x 1.5 Zwart

10270646

Prijsbereik
€ 18,587 - € 18,587

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
  • Voltooien
    Mat
  • Massief materiaal
    Gepolijst staal
  • Goederencode
    7326909890
  • Schroefmaat body
    M16 x 1.5
Arreteerbout M10 x 1.0 Zwart

10270660

Prijsbereik
€ 15,9412 - € 15,9412

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Voltooien
    Mat
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    7326909890
  • Schroefmaat body
    M10 x 1
Arreteerbout 24.0 mm M12 x 1.75

10280850

Prijsbereik
€ 14,7516 - € 14,7516

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 x 1.75
  • Kopdiameter
    24.0 mm
  • Materiaal behuizing
    Verzinkt staal
  • Massief materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7318155290
Arreteerbout 25.0 mm Zwart

10195857

Prijsbereik
€ 7,7913 - € 7,1055

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • Boutlengte
    6.0 mm
  • Kopdiameter
    25.0 mm
  • Hoogte knop
    20.0 mm
  • Totale lengte
    34.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Arreteerbout 21.0 mm Zwart

10195796

Prijsbereik
€ 6,8712 - € 6,3916

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Boutlengte
    5.0 mm
  • Kopdiameter
    21.0 mm
  • Hoogte knop
    16.5 mm
  • Totale lengte
    27.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Arreteerbout 25.0 mm Zwart

10195871

Prijsbereik
€ 7,8804 - € 7,2415

Voorraadniveaus
17 Op voorraad
Kenmerken
  • Boutlengte
    6.0 mm
  • Kopdiameter
    25.0 mm
  • Hoogte knop
    20.0 mm
  • Totale lengte
    34.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Arreteerbout 28.0 mm Zwart

10195949

Prijsbereik
€ 8,4514 - € 8,4514

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • Boutlengte
    7.0 mm
  • Kopdiameter
    28.0 mm
  • Hoogte knop
    23.5 mm
  • Totale lengte
    40.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Arreteerbout 33.0 mm Zwart

10196014

Prijsbereik
€ 10,744 - € 9,8787

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Kopdiameter
    33.0 mm
  • Hoogte knop
    25.5 mm
  • Totale lengte
    47.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Arreteerbout 12.0 mm M6 PA Zwart

10196335

Prijsbereik
€ 6,9679 - € 6,9679

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    12.00 N
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Totale lengte
    32.5 mm
Arreteerbout 18.0 mm M10 PA Zwart

10196373

Prijsbereik
€ 7,988 - € 7,129

Voorraadniveaus
210 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Boutlengte
    13.5 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    24.00 N
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Totale lengte
    46.0 mm
Arreteerbout 21.0 mm M12 PA Zwart

10196410

Prijsbereik
€ 8,6312 - € 7,6572

Voorraadniveaus
39 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12
  • Boutlengte
    16.5 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    21.00 N
  • Kopdiameter
    21.0 mm
  • Totale lengte
    55.0 mm