Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 + | € 7,1049 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Length | 22.0 mm |
---|---|
Base Length | 0.866 in |
Base Width | 28.0 mm |
Base Width | 1.102 in |
Compatible Plate Height | 4.5 mm |
Compatible Plate Height | 0.177 in |
Final End Force | 24.0 N |
Final End Force | 24.0 N |
Initial End Force | 5.0 N |
Initial End Force | 5.0 N |
Nose Diameter | 5.0 mm |
Nose Diameter | 0.197 in |
Nose Projection | 5.0 mm |
Nose Projection | 0.197 in |
Overall Length | 40.0 mm |
Overall Length | 1.575 in |
Colour | Black |
Finish | Matt |
Full Material | Polyamide |
Mounting Hole Distance | 18.0 mm |
Mounting Hole Distance | 0.709 in |
Nose Material | Stainless Steel |
Head Diameter | 16.0 mm |
Head Diameter | 0.63 in |
Commodity Code | 7907000090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan