Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of e-mail naar sales@essentracomponents.nl en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(6 productgroepen)
Bevestigingsblokken en -flenzen
These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Worden gebruikt voor plaatsing, positionering en fixatie. Onze Vergrendelingspennen worden gebruikt om snel de hoogte te verstellen van platformen, armaturen en tafels. Geschikt voor gymtoestellen, medische hulpmiddelen, cateringmateriaal, transportbanden etc.
Het Essentra assortiment vergrendelpennen met flens is voorzien van een kraag met schroefgaten voor extra bevesting. Ze zijn ideaal voor gebruik op dunne materialen.
Onze vergrendelpennen met sluitlip zijn verkrijgbaar in roestvrij of gebruneerd staal. Vergrendelpennen met sluitlipdiameters zijn verkrijgbaar in verschillende pendiameters.
Deze niet-vergrendelende vergrendelpennen met draad kunnen gebruikt worden om snel de hoogte te verstellen van platformen, armaturen en tafels. Ze worden gebruikt voor plaatsing, positionering, indicatie en fixatie bij toepassingen als fitnessapparatuur, medische hulpmiddelen, cateringapparatuur, transportbanden etc.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan