Menu Search

Ventilatie pluggen

Op voorraad

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Bieden een betrouwbare oplossing om openingen af te dichten en de luchtstroom te reguleren.Ontworpen met geïntegreerde ontluchtingsfuncties, voor gecontroleerde ventilatie met behoud van een betrouwbare afdichting. Materiaal: RVS, PA Kleur: Naturel, Wit, Zwart, Grijs, Messing Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
87 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur H L d Type Bestellen
€ 1,3959 - € 3,0664 42 Op voorraad
80.0 mm
Grijs
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
€ 1,3959 - € 3,0664 661 Op voorraad
80.0 mm
Wit
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
€ 3,1517 - € 4,9027 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Zwart
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
€ 3,5744 - € 5,5601 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Zwart
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
€ 4,6064 - € 7,1654 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grijs
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
€ 8,0256 - € 11,236 400 Op voorraad
24.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
€ 3,7818 - € 5,8827 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
Grijs
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
€ 19,3955 - € 30,1707 Vraag de levertijd aan hier
60.0 mm
M40
Grijs
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
€ 2,3963 - € 3,7275 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M12 x 1.5
Zwart
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
€ 3,1517 - € 4,9027 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
€ 3,8788 - € 6,0338 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
€ 15,0796 - € 23,4571 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
11.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
€ 0,3646 - € 0,8024 20 Op voorraad
30.0 mm
Grijs
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
€ 19,4627 - € 25,965 264 Op voorraad
50.0 mm
M40
Zwart
35.6 mm
18.0 mm
3
€ 4,6805 - € 5,4655 6437 Op voorraad
17.0 mm
M12
Zwart
17.8 mm
10.0 mm
3
€ 10,2053 - € 11,8938 Vraag de levertijd aan hier
27.0 mm
M20
Grijs
21.6 mm
10.0 mm
3
€ 4,1028 - € 4,6805 597 Op voorraad
17.0 mm
M20
Grijs
21.6 mm
10.0 mm
3
€ 22,2473 - € 32,4675 60 Op voorraad
50.0 mm
M12
Grijs
13.8 mm
6.0 mm
3
€ 8,9166 - € 11,0495 80 Op voorraad
27.0 mm
M40
Grijs
35.6 mm
18.0 mm
3
€ 0,5659 - € 1,2464 Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
Wit
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
  • van 5
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd PA Grijs

10124949

Prijsbereik
€ 3,0664 - € 1,3959

Voorraadniveaus
42 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd PA Wit

10124956

Prijsbereik
€ 3,0664 - € 1,3959

Voorraadniveaus
661 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug 300 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

10237038

Prijsbereik
€ 4,9027 - € 3,1517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 35 L/u (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

10237076

Prijsbereik
€ 5,5601 - € 3,5744

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236574

Prijsbereik
€ 7,1654 - € 4,6064

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236611

Prijsbereik
€ 11,236 - € 8,0256

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 450 L/u (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grijs

10236789

Prijsbereik
€ 5,8827 - € 3,7818

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Grijs

10236826

Prijsbereik
€ 30,1707 - € 19,3955

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Draadmaat
    M40
Ventilatieplug 450 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

10236864

Prijsbereik
€ 3,7275 - € 2,3963

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 300 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grijs

10236901

Prijsbereik
€ 4,9027 - € 3,1517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 750 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236949

Prijsbereik
€ 6,0338 - € 3,8788

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 1.5 mm Polyamide Grijs

10237090

Prijsbereik
€ 23,4571 - € 15,0796

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd PA Grijs

10124888

Prijsbereik
€ 0,8024 - € 0,3646

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Zwart

10207147

Prijsbereik
€ 25,965 - € 19,4627

Voorraadniveaus
264 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Draadmaat
    M40
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Zwart

10207109

Prijsbereik
€ 5,4655 - € 4,6805

Voorraadniveaus
6437 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grijs

10207123

Prijsbereik
€ 11,8938 - € 10,2053

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grijs

10207116

Prijsbereik
€ 4,6805 - € 4,1028

Voorraadniveaus
597 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Grijs

10207154

Prijsbereik
€ 32,4675 - € 22,2473

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug M40 1.5 mm

10207130

Prijsbereik
€ 11,0495 - € 8,9166

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Draadmaat
    M40
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd PA Wit

10124925

Prijsbereik
€ 1,2464 - € 0,5659

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiaal
    PA