Menu Search

Ventilatie pluggen

Op voorraad

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Bieden een betrouwbare oplossing om openingen af te dichten en de luchtstroom te reguleren.Ontworpen met geïntegreerde ontluchtingsfuncties, voor gecontroleerde ventilatie met behoud van een betrouwbare afdichting. Materiaal: RVS, PA Kleur: Naturel, Wit, Zwart, Grijs, Messing Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
87 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur H L d Type Bestellen
€ 0,1397 - € 0,1861 500 Op voorraad
30.6 mm
Wit
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1
€ 0,3249 - € 0,3249 6630 Op voorraad
25.8 mm
Zwart
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
€ 19,9344 - € 22,1493 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M16 x 1.5
Grijs
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
€ 38,0544 - € 42,2827 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M20 x 1.5
Grijs
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
€ 4,6064 - € 7,1654 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grijs
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
€ 7,7953 - € 10,9132 139 Op voorraad
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
€ 8,4717 - € 11,8611 100 Op voorraad
17.0 mm
Grijs
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
€ 3,8791 - € 6,0342 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Grijs
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
4
€ 3,1517 - € 4,9027 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
€ 8,0256 - € 11,236 400 Op voorraad
24.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
€ 7,7953 - € 10,9132 290 Op voorraad
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
€ 9,1636 - € 12,8294 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
€ 8,5869 - € 12,0225 7742 Op voorraad
24.0 mm
M16 x 1.5
Grijs
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
€ 4,6064 - € 7,1654 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
€ 0,3508 - € 0,3508 1997 Op voorraad
30.5 mm
Zwart
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
€ 3,7818 - € 5,8827 86 Op voorraad
17.0 mm
Zwart
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
€ 8,0256 - € 11,236 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
€ 3,1517 - € 4,9027 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
€ 2,2251 - € 3,4613 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
€ 19,3955 - € 30,1707 Vraag de levertijd aan hier
60.0 mm
M40
Grijs
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
  • van 5
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd Nylon 6 Wit

10407769

Prijsbereik
€ 0,1861 - € 0,1397

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd Nylon Zwart

10308929

Prijsbereik
€ 0,3249 - € 0,3249

Voorraadniveaus
6630 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Materiaal
    Nylon
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Polyamide Grijs

10646793

Prijsbereik
€ 22,1493 - € 19,9344

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M20 x 1.5 6.0 mm Polyamide Grijs

10646809

Prijsbereik
€ 42,2827 - € 38,0544

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236574

Prijsbereik
€ 7,1654 - € 4,6064

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236536

Prijsbereik
€ 10,9132 - € 7,7953

Voorraadniveaus
139 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grijs

10236543

Prijsbereik
€ 11,8611 - € 8,4717

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236628

Prijsbereik
€ 6,0342 - € 3,8791

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grijs

10236581

Prijsbereik
€ 4,9027 - € 3,1517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236611

Prijsbereik
€ 11,236 - € 8,0256

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236598

Prijsbereik
€ 10,9132 - € 7,7953

Voorraadniveaus
290 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236635

Prijsbereik
€ 12,8294 - € 9,1636

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236567

Prijsbereik
€ 12,0225 - € 8,5869

Voorraadniveaus
7742 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Ventilatieplug 1350 L/u (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236741

Prijsbereik
€ 7,1654 - € 4,6064

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd Nylon Zwart

10074190

Prijsbereik
€ 0,3508 - € 0,3508

Voorraadniveaus
1997 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiaal
    Nylon
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Zwart

10236666

Prijsbereik
€ 5,8827 - € 3,7818

Voorraadniveaus
86 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236550

Prijsbereik
€ 11,236 - € 8,0256

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grijs

10236529

Prijsbereik
€ 4,9027 - € 3,1517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grijs

10236703

Prijsbereik
€ 3,4613 - € 2,2251

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Grijs

10236826

Prijsbereik
€ 30,1707 - € 19,3955

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Draadmaat
    M40