Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Bieden een betrouwbare oplossing om openingen af te dichten en de luchtstroom te reguleren.Ontworpen met geïntegreerde ontluchtingsfuncties, voor gecontroleerde ventilatie met behoud van een betrouwbare afdichting. Materiaal: RVS, PA Kleur: Naturel, Wit, Zwart, Grijs, Messing Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | H | L | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,1517 - € 4,9027 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grijs
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 4,6805 - € 5,4655 | 6437 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Zwart
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| € 19,4627 - € 25,965 | 269 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
Zwart
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| € 46,7608 - € 62,328 | 4 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
M40
|
Messing
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4
|
||
| € 0,3646 - € 0,8024 | 11309 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| € 1,3959 - € 3,0664 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Grijs
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| € 54,3843 - € 76,1378 | 207 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
| € 15,0796 - € 23,4571 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grijs
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| € 40,2451 - € 62,6033 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grijs
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| € 4,1028 - € 4,6805 | 597 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Grijs
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| € 8,0256 - € 11,236 | 300 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grijs
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| € 7,7953 - € 10,9132 | 400 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grijs
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 0,5659 - € 1,2464 | 1542 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Grijs
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| € 1,3959 - € 3,0664 | 511 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Wit
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| € 0,5629 - € 1,2388 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3783 - € 0,836 | 9297 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Wit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| € 3,1517 - € 4,9027 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grijs
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 8,0256 - € 11,236 | 200 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grijs
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| € 3,1517 - € 4,9027 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Zwart
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 3,8788 - € 6,0338 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Zwart
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan