Trillingsdempende buffers zijn gemaakt van verzinkt staal en rubber, verkrijgbaar in verschillende conische stijlen en een breed scala aan draadmaten.
Serie: SR6486
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Hoogte | Diameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 6,9304 - € 8,7602 | 265 Op voorraad |
M6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 3,7894 - € 6,5558 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 3,7894 - € 6,5558 | 317 Op voorraad |
M4
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 6,7287 - € 8,962 | 40 Op voorraad |
M10 x 27
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| € 2,9537 - € 3,7461 | 98 Op voorraad |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 2,9537 - € 3,7461 | 823 Op voorraad |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 7,694 - € 9,74 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 36,4244 - € 39,9976 | 5 Op voorraad |
M12
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 36,4244 - € 39,9976 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 19,9556 - € 25,2867 | 17 Op voorraad |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 26,3241 - € 33,3554 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 6,9304 - € 8,7602 | 403 Op voorraad |
M6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 7,694 - € 9,74 | 252 Op voorraad |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 13,1692 - € 16,6849 | 40 Op voorraad |
M8
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 26,3241 - € 33,3554 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 5,2878 - € 7,0457 | 42 Op voorraad |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 6,4549 - € 6,5846 | 80 Op voorraad |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,9825 - € 3,7605 | 577 Op voorraad |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 2,9825 - € 3,7605 | 716 Op voorraad |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 32,8655 - € 47,245 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 31
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan