Menu Search

Buffer M10 x 31 63.0 mm Staal;Rubber

Sandwichbevestigingen van Verzinkt Staal en Rubber met M10-draadeind absorberen de overdracht van trillingen.
Essentra artikelnummer:

10306031

Oud artikelnummer:

551996

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 19 € 48,5678
20 - 59 € 37,5331
60 + € 33,7857
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 485,68

10 x € 48,5678

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10 x 31
Vorm Conisch
Goederencode 7318190090
Diameter 63.0 mm
Basisvorm Conisch
Massief materiaal Staal;Rubber

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op