Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.
Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending
Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Transparant, Geel Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,4173 - € 7,4327 | 750 Op voorraad |
6.882 in
174.8 mm
|
7.669 in
194.8 mm
|
7.031 in
178.6 mm
|
6.949 in
176.5 mm
|
6.799 in
172.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2
|
||
| € 10,3284 - € 10,3284 | 27 Op voorraad |
11.929 in
303.0 mm
|
13.051 in
331.5 mm
|
12.559 in
319.0 mm
|
11.701 in
297.2 mm
|
12.346 in
313.6 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
2
|
||
| € 0,2776 - € 0,5734 | 13200 Op voorraad |
1.559 in
39.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| € 0,09 - € 0,1848 | 6400 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| € 0,0973 - € 0,1995 | 13050 Op voorraad |
0.854 in
21.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| € 0,0776 - € 0,1691 | 13300 Op voorraad |
0.476 in
12.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| € 0,0865 - € 0,188 | Vraag de levertijd aan hier |
0.579 in
14.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3
|
||
| € 0,1368 - € 0,2809 | 13650 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| € 0,1662 - € 0,3395 | Vraag de levertijd aan hier |
1.224 in
31.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| € 0,1601 - € 0,3299 | 7500 Op voorraad |
1.11 in
28.2 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| € 0,1815 - € 0,3716 | 35800 Op voorraad |
1.291 in
32.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| € 0,2669 - € 0,551 | 9860 Op voorraad |
1.52 in
38.6 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| € 0,3219 - € 0,6631 | Vraag de levertijd aan hier |
1.807 in
45.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| € 2,3341 - € 2,3341 | 200 Op voorraad |
8.402 in
213.4 mm
|
9 in
228.6 mm
|
8.598 in
218.4 mm
|
8.5 in
215.9 mm
|
8.299 in
210.8 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
2
|
||
| € 0,836 - € 1,8037 | 3000 Op voorraad |
3.319 in
84.3 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
3.449 in
87.6 mm
|
3.24 in
82.3 mm
|
3.37 in
85.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| € 0,209 - € 0,4293 | 800 Op voorraad |
1.311 in
33.3 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| € 0,5873 - € 1,2014 | 4800 Op voorraad |
2.299 in
58.4 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.484 in
63.1 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
2.398 in
60.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| € 0,1295 - € 0,2659 | 46250 Op voorraad |
0.98 in
24.9 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| € 0,9687 - € 0,9687 | 11260 Op voorraad |
3.315 in
84.2 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.256 in
82.7 mm
|
3.476 in
88.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| € 0,0804 - € 0,107 | 1500 Op voorraad |
0.701 in
17.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
2