Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.
Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending
Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Transparant, Geel Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3234 - € 0,4622 | 185 Op voorraad |
2.028 in
51.5 mm
|
2.295 in
58.3 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1.953 in
49.6 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2
|
||
| € 0,7048 - € 1,0069 | 1254 Op voorraad |
3.358 in
85.3 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
3.264 in
82.9 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1101 - € 0,1659 | 21300 Op voorraad |
0.807 in
20.5 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
| € 0,1235 - € 0,2015 | 20400 Op voorraad |
0.894 in
22.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| € 0,0389 - € 0,0916 | Vraag de levertijd aan hier |
0.441 in
11.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2
|
||
| € 0,0933 - € 0,2152 | 5700 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| € 1,3715 - € 1,3715 | 1800 Op voorraad |
3.866 in
98.2 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
4.067 in
103.3 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
3.898 in
99.0 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
2
|
||
| € 0,1142 - € 0,1384 | 13500 Op voorraad |
0.839 in
21.3 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
2
|
||
| € 0,106 - € 0,1201 | 18000 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
2
|
||
| € 0,0726 - € 0,13 | Vraag de levertijd aan hier |
0.654 in
16.6 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 10084854 | € 0,4393 - € 0,6215 | 650 Op voorraad |
1.606 in
40.8 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
1.646 in
41.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
|
| € 0,1632 - € 0,3556 | 4950 Op voorraad |
1.52 in
38.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| € 0,0361 - € 0,0797 | 20000 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
2
|
||
| € 0,0678 - € 0,1275 | 3500 Op voorraad |
0.61 in
15.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| € 0,129 - € 0,2851 | 8600 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| € 0,9336 - € 1,3135 | 4500 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
3.535 in
89.8 mm
|
3.39 in
86.1 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
2
|
||
| € 1,4234 - € 2,6431 | 150 Op voorraad |
3.976 in
101.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
| € 0,5461 - € 0,5461 | 11406 Op voorraad |
2.181 in
55.4 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.315 in
58.8 mm
|
2.114 in
53.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
2
|
||
| € 0,5049 - € 0,8522 | 4400 Op voorraad |
2.126 in
54.0 mm
|
2.457 in
62.4 mm
|
2.299 in
58.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| € 0,0578 - € 0,1252 | 11000 Op voorraad |
0.587 in
14.9 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2