Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.
Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending
Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Transparant, Geel Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0389 - € 0,0916 | 3000 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2
|
||
| € 0,0416 - € 0,0672 | 5000 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2
|
||
| € 0,1023 - € 0,1489 | 12800 Op voorraad |
0.72 in
18.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
| € 0,1203 - € 0,394 | Vraag de levertijd aan hier |
1.244 in
31.6 mm
|
1.583 in
40.2 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
2
|
||
| € 1,4188 - € 3,2358 | 4875 Op voorraad |
4.39 in
111.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
4.63 in
117.6 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1211 - € 0,2059 | 4250 Op voorraad |
0.886 in
22.5 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
2
|
||
| € 0,1937 - € 0,4581 | 900 Op voorraad |
1.413 in
35.9 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
1.583 in
40.2 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| € 0,1906 - € 0,27 | Vraag de levertijd aan hier |
1.673 in
42.5 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1.764 in
44.8 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
2
|
||
| € 0,0663 - € 0,1412 | 1600 Op voorraad |
0.677 in
17.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| € 1,9527 - € 3,5882 | 765 Op voorraad |
5.079 in
129.0 mm
|
5.492 in
139.5 mm
|
5.319 in
135.1 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
2
|
||
| € 0,1617 - € 0,394 | 4050 Op voorraad |
1.224 in
31.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
1.154 in
29.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
| € 2,3494 - € 5,4785 | Vraag de levertijd aan hier |
6.142 in
156.0 mm
|
6.587 in
167.3 mm
|
6.39 in
162.3 mm
|
5.976 in
151.8 mm
|
6.252 in
158.8 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
2
|
||
| € 0,8894 - € 2,201 | 40 Op voorraad |
3.72 in
94.5 mm
|
4.079 in
103.6 mm
|
3.961 in
100.6 mm
|
3.583 in
91.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
2
|
||
| € 0,4256 - € 0,4256 | 6543 Op voorraad |
1.961 in
49.8 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
2
|
||
| € 0,1571 - € 0,378 | 13400 Op voorraad |
1.201 in
30.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1322 - € 0,394 | 800 Op voorraad |
1.335 in
33.9 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| € 0,0389 - € 0,064 | 19000 Op voorraad |
0.339 in
8.6 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2
|
||
| € 0,1319 - € 0,3203 | Vraag de levertijd aan hier |
0.969 in
24.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| € 1,0496 - € 1,9831 | Vraag de levertijd aan hier |
3.445 in
87.5 mm
|
3.807 in
96.7 mm
|
3.685 in
93.6 mm
|
3.319 in
84.3 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
2
|
||
| € 9,0926 - € 15,9869 | Vraag de levertijd aan hier |
8.504 in
216.0 mm
|
9.508 in
241.5 mm
|
8.803 in
223.6 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
1.146 in
29.1 mm
|
2