Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.
Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending
Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Transparant, Geel Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,5866 - € 3,396 | Vraag de levertijd aan hier |
4.031 in
102.4 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
3.949 in
100.3 mm
|
4.106 in
104.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| € 1,6934 - € 1,8002 | 389 Op voorraad |
5.642 in
143.3 mm
|
6.252 in
158.8 mm
|
5.874 in
149.2 mm
|
5.539 in
140.7 mm
|
5.791 in
147.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| € 0,4943 - € 1,0188 | 2100 Op voorraad |
2.13 in
54.1 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.425 in
61.6 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
2.37 in
60.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| € 0,6041 - € 1,243 | 900 Op voorraad |
2.311 in
58.7 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.583 in
65.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
4.413 in
112.1 mm
|
4.598 in
116.8 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
4.323 in
109.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
|||
| € 6,3007 - € 6,3007 | 60 Op voorraad |
9.059 in
230.1 mm
|
9.858 in
250.4 mm
|
9.358 in
237.7 mm
|
9.24 in
234.7 mm
|
8.89 in
225.8 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
2
|
||
| € 2,3036 - € 4,8377 | Vraag de levertijd aan hier |
7.661 in
194.6 mm
|
8.122 in
206.3 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
7.579 in
192.5 mm
|
7.76 in
197.1 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2
|
||
| € 0,7185 - € 1,5474 | 300 Op voorraad |
2.72 in
69.1 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.949 in
74.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| € 0,8955 - € 0,8955 | 3600 Op voorraad |
3.035 in
77.1 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
3.177 in
80.7 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
3.079 in
78.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3753 - € 0,4517 | Vraag de levertijd aan hier |
1.87 in
47.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.98 in
50.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3997 - € 0,5705 | Vraag de levertijd aan hier |
2.264 in
57.5 mm
|
2.504 in
63.6 mm
|
2.268 in
57.6 mm
|
2.173 in
55.2 mm
|
2.209 in
56.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
2
|
||
| € 0,1488 - € 0,1979 | 3400 Op voorraad |
1.15 in
29.2 mm
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| € 0,2029 - € 0,2652 | Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
2
|
||
| € 0,7307 - € 2,044 | 3800 Op voorraad |
2.681 in
68.1 mm
|
2.937 in
74.6 mm
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
2.728 in
69.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| € 0,0531 - € 0,1116 | 171500 Op voorraad |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| € 0,0889 - € 0,1265 | 67500 Op voorraad |
0.646 in
16.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
2
|
||
| € 0,8589 - € 1,0828 | 8500 Op voorraad |
3.024 in
76.8 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
3.236 in
82.2 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
3.181 in
80.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| € 0,6453 - € 0,6453 | 7200 Op voorraad |
2.441 in
62.0 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
2.614 in
66.4 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
2.531 in
64.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| € 0,595 - € 1,3328 | 5910 Op voorraad |
2.335 in
59.3 mm
|
2.768 in
70.3 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2.524 in
64.1 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
2
|
||
| € 1,4783 - € 1,4783 | Vraag de levertijd aan hier |
4.012 in
101.9 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan