Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.
Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending
Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Transparant, Geel Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,6028 - € 2,0538 | Vraag de levertijd aan hier |
4.291 in
109.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
4.449 in
113.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0336 - € 0,0813 | Vraag de levertijd aan hier |
0.185 in
4.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0448 - € 0,0963 | 49000 Op voorraad |
0.535 in
13.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
| € 0,8892 - € 1,8674 | 140 Op voorraad |
3.799 in
96.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0621 - € 0,0866 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
3
|
||
| € 0,0685 - € 0,096 | 13997 Op voorraad |
0.524 in
13.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 0,1173 - € 0,1854 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 0,1721 - € 0,2389 | Vraag de levertijd aan hier |
1.244 in
31.6 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,6648 - € 1,0803 | 53 Op voorraad |
3.11 in
79.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
3.039 in
77.2 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,9423 - € 1,4825 | 1694 Op voorraad |
4.291 in
109.0 mm
|
4.457 in
113.2 mm
|
4.457 in
113.2 mm
|
4.205 in
106.8 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 1,2896 - € 1,9738 | 2900 Op voorraad |
4.882 in
124.0 mm
|
5.047 in
128.2 mm
|
5.047 in
128.2 mm
|
4.795 in
121.8 mm
|
4.961 in
126.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,7539 - € 1,1872 | 491 Op voorraad |
3.287 in
83.5 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.209 in
81.5 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,3814 - € 0,506 | 1843 Op voorraad |
1.78 in
45.2 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0635 - € 0,0886 | 4500 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 0,0685 - € 0,096 | 642 Op voorraad |
0.413 in
10.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 0,1191 - € 0,2658 | 1000 Op voorraad |
0.114 in
2.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| € 0,0268 - € 0,0678 | 3862 Op voorraad |
0.39 in
9.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0257 - € 0,0678 | 15998 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| € 0,1308 - € 0,5096 | 4320 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| € 0,2007 - € 0,4216 | 22897 Op voorraad |
1.909 in
48.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan