Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.
Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending
Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Transparant, Geel Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,6324 - € 3,5241 | 2700 Op voorraad |
4.217 in
107.1 mm
|
4.874 in
123.8 mm
|
4.445 in
112.9 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
4.378 in
111.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| € 0,1525 - € 0,2768 | 31800 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
2
|
||
| € 6,3007 - € 6,3007 | 60 Op voorraad |
9.059 in
230.1 mm
|
9.858 in
250.4 mm
|
9.358 in
237.7 mm
|
9.24 in
234.7 mm
|
8.89 in
225.8 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
2
|
||
| € 0,3051 - € 0,6728 | 4500 Op voorraad |
1.524 in
38.7 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| € 2,3036 - € 4,8377 | Vraag de levertijd aan hier |
7.661 in
194.6 mm
|
8.122 in
206.3 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
7.579 in
192.5 mm
|
7.76 in
197.1 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2
|
||
| € 0,8253 - € 1,7748 | Vraag de levertijd aan hier |
3.091 in
78.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
3.004 in
76.3 mm
|
3.283 in
83.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| € 1,0892 - € 1,0892 | 4200 Op voorraad |
3.469 in
88.1 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
3.673 in
93.3 mm
|
3.35 in
85.1 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
| € 1,907 - € 1,907 | 39070 Op voorraad |
4.882 in
124.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| € 0,7017 - € 0,7017 | 21200 Op voorraad |
2.539 in
64.5 mm
|
2.78 in
70.6 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2.445 in
62.1 mm
|
2.583 in
65.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
2
|
||
| 12000 Op voorraad |
0.429 in
10.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
2
|
|||
| € 1,5256 - € 2,1816 | Vraag de levertijd aan hier |
5.78 in
146.8 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
5.85 in
148.6 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
| € 0,0569 - € 0,1268 | Vraag de levertijd aan hier |
0.445 in
11.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| € 1,5866 - € 1,5866 | 214 Op voorraad |
4.252 in
108.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
4.394 in
111.6 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
2
|
||
| 53596 Op voorraad |
1.311 in
33.3 mm
|
1.638 in
41.6 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
|||
| € 0,1452 - € 0,2595 | 26000 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
1.39 in
35.3 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| € 0,0375 - € 0,0695 | Vraag de levertijd aan hier |
0.331 in
8.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.224 in
31.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
|||
| € 0,0834 - € 0,1448 | 9000 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
2
|
||
| € 8,5587 - € 8,5587 | 2 Op voorraad |
10.791 in
274.1 mm
|
11.598 in
294.6 mm
|
11.098 in
281.9 mm
|
10.551 in
268.0 mm
|
10.909 in
277.1 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
2
|
||
| € 2,502 - € 5,4784 | Vraag de levertijd aan hier |
5.984 in
152.0 mm
|
|
6.039 in
153.4 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan