Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.
Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending
Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Transparant, Geel Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1952 - € 0,2784 | 14400 Op voorraad |
0.992 in
25.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| € 0,0787 - € 0,0954 | 22500 Op voorraad |
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
2
|
||
| € 0,8268 - € 0,8268 | 552 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.89 in
73.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
2
|
||
| € 0,1693 - € 0,241 | 4601 Op voorraad |
1.559 in
39.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2
|
||
| € 1,3715 - € 1,3715 | 1800 Op voorraad |
3.866 in
98.2 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
4.067 in
103.3 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
3.898 in
99.0 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
2
|
||
| € 0,7612 - € 0,7612 | 252 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| € 0,0566 - € 0,1246 | Vraag de levertijd aan hier |
0.579 in
14.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| € 0,482 - € 0,6407 | 5040 Op voorraad |
2.106 in
53.5 mm
|
2.457 in
62.4 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
2
|
||
| € 0,0829 - € 0,1832 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
2
|
||
| € 0,0389 - € 0,064 | 19000 Op voorraad |
0.339 in
8.6 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2
|
||
| € 1,9527 - € 3,5882 | 765 Op voorraad |
5.079 in
129.0 mm
|
5.492 in
139.5 mm
|
5.319 in
135.1 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
2
|
||
| € 0,0666 - € 0,1098 | 31000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1319 - € 0,3203 | Vraag de levertijd aan hier |
0.969 in
24.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| € 1,0496 - € 1,9831 | Vraag de levertijd aan hier |
3.445 in
87.5 mm
|
3.807 in
96.7 mm
|
3.685 in
93.6 mm
|
3.319 in
84.3 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
2
|
||
| € 9,9012 - € 9,9012 | 309 Op voorraad |
9.929 in
252.2 mm
|
10.728 in
272.5 mm
|
10.15 in
257.8 mm
|
9.756 in
247.8 mm
|
9.732 in
247.2 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
2
|
||
| € 0,0738 - € 0,1262 | 22685 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
2
|
||
| € 0,1418 - € 0,2921 | 3250 Op voorraad |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| € 0,7048 - € 1,0069 | 1254 Op voorraad |
3.358 in
85.3 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
3.264 in
82.9 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1617 - € 0,394 | 4050 Op voorraad |
1.224 in
31.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
1.154 in
29.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
| € 0,8894 - € 2,201 | 40 Op voorraad |
3.72 in
94.5 mm
|
4.079 in
103.6 mm
|
3.961 in
100.6 mm
|
3.583 in
91.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
2