Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.
Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending
Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Transparant, Geel Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3875 - € 0,5171 | Vraag de levertijd aan hier |
1.74 in
44.2 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
2
|
||
| € 0,4576 - € 0,7444 | Vraag de levertijd aan hier |
2.303 in
58.5 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1119 - € 0,1571 | 3500 Op voorraad |
0.799 in
20.3 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
4
|
||
| € 0,1203 - € 0,1906 | 2843 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
4
|
||
| € 0,072 - € 0,1002 | 10044 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
||
| € 1,3257 - € 2,029 | 2400 Op voorraad |
4.882 in
124.0 mm
|
5.047 in
128.2 mm
|
5.047 in
128.2 mm
|
4.795 in
121.8 mm
|
4.961 in
126.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| € 1,9527 - € 2,7918 | 300 Op voorraad |
5.748 in
146.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.701 in
144.8 mm
|
5.866 in
149.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| € 0,8589 - € 1,3532 | Vraag de levertijd aan hier |
3.504 in
89.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
|
3.583 in
91.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2435 - € 0,4453 | 150 Op voorraad |
1.807 in
45.9 mm
|
2 in
50.8 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| € 0,0466 - € 0,0656 | 95000 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| € 1,5256 - € 2,1816 | Vraag de levertijd aan hier |
5.78 in
146.8 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
5.85 in
148.6 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
| € 0,0569 - € 0,1268 | Vraag de levertijd aan hier |
0.445 in
11.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3112 - € 0,4454 | 3358 Op voorraad |
2.012 in
51.1 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.142 in
54.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| € 0,037 - € 0,0826 | Vraag de levertijd aan hier |
0.244 in
6.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| € 1,5408 - € 1,5408 | 114 Op voorraad |
4.201 in
106.7 mm
|
4.461 in
113.3 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
4.228 in
107.4 mm
|
4.228 in
107.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
| € 0,0402 - € 0,0772 | 24000 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| € 0,0692 - € 0,0887 | 14100 Op voorraad |
0.476 in
12.1 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| € 1,1335 - € 1,1335 | 6130 Op voorraad |
3.626 in
92.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
3.476 in
88.3 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| € 0,0279 - € 0,0727 | Vraag de levertijd aan hier |
0.114 in
2.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| € 0,0346 - € 0,0519 | 16000 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan