Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.
Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending
Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Transparant, Geel Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0939 - € 0,1928 | Vraag de levertijd aan hier |
0.803 in
20.4 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| € 0,1055 - € 0,2165 | Vraag de levertijd aan hier |
0.894 in
22.7 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| € 0,1891 - € 0,3876 | 750 Op voorraad |
1.291 in
32.8 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1.39 in
35.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| € 0,2318 - € 0,4709 | 31500 Op voorraad |
1.343 in
34.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
3
|
||
| 10186008 | € 0,0733 - € 0,5286 | 7500 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
|
| € 0,1368 - € 0,2809 | 13650 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| € 0,836 - € 1,8037 | 3000 Op voorraad |
3.319 in
84.3 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
3.449 in
87.6 mm
|
3.24 in
82.3 mm
|
3.37 in
85.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| € 1,4051 - € 3,0339 | 300 Op voorraad |
3.799 in
96.5 mm
|
4.126 in
104.8 mm
|
3.925 in
99.7 mm
|
3.717 in
94.4 mm
|
3.843 in
97.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
| € 0,4256 - € 0,7721 | 140 Op voorraad |
2.063 in
52.4 mm
|
2.437 in
61.9 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.173 in
55.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2
|
||
| € 0,5873 - € 1,2014 | 4800 Op voorraad |
2.299 in
58.4 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.484 in
63.1 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
2.398 in
60.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| € 0,6728 - € 1,3808 | 1260 Op voorraad |
2.457 in
62.4 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
2.394 in
60.8 mm
|
2.685 in
68.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| € 0,09 - € 0,1848 | 6400 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| € 0,0973 - € 0,1995 | 13050 Op voorraad |
0.854 in
21.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| € 0,1662 - € 0,3395 | Vraag de levertijd aan hier |
1.224 in
31.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| € 0,209 - € 0,4293 | 800 Op voorraad |
1.311 in
33.3 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| € 0,2669 - € 0,551 | 9860 Op voorraad |
1.52 in
38.6 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| € 0,3219 - € 0,6631 | Vraag de levertijd aan hier |
1.807 in
45.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| € 0,3036 - € 0,6215 | Vraag de levertijd aan hier |
1.736 in
44.1 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| € 0,3463 - € 0,7464 | 6885 Op voorraad |
1.902 in
48.3 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.839 in
46.7 mm
|
2.012 in
51.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| € 0,4043 - € 0,8329 | 3360 Op voorraad |
1.98 in
50.3 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
1.913 in
48.6 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan