Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.
Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending
Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Transparant, Geel Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0939 - € 0,1928 | Vraag de levertijd aan hier |
0.803 in
20.4 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| € 0,1055 - € 0,2165 | Vraag de levertijd aan hier |
0.894 in
22.7 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| € 0,0758 - € 0,5318 | 500 Op voorraad |
0.476 in
12.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| € 0,2318 - € 0,4709 | 31500 Op voorraad |
1.343 in
34.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
3
|
||
| € 0,2807 - € 0,5798 | Vraag de levertijd aan hier |
1.606 in
40.8 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.567 in
39.8 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| € 0,0749 - € 0,2217 | 5000 Op voorraad |
0.488 in
12.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 10186008 | € 0,0733 - € 0,5286 | 7500 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
|
| € 0,084 - € 0,1826 | 54750 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| € 0,089 - € 0,1832 | 8000 Op voorraad |
0.673 in
17.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| € 0,0959 - € 0,1967 | 9900 Op voorraad |
0.819 in
20.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
3
|
||
| € 0,244 - € 0,3332 | 4200 Op voorraad |
1.449 in
36.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| € 0,3036 - € 0,6215 | Vraag de levertijd aan hier |
1.736 in
44.1 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| € 0,3463 - € 0,7464 | 6885 Op voorraad |
1.902 in
48.3 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.839 in
46.7 mm
|
2.012 in
51.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| € 0,6728 - € 1,3808 | 1260 Op voorraad |
2.457 in
62.4 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
2.394 in
60.8 mm
|
2.685 in
68.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| € 0,7521 - € 1,6211 | Vraag de levertijd aan hier |
2.85 in
72.4 mm
|
3.252 in
82.6 mm
|
2.98 in
75.7 mm
|
2.783 in
70.7 mm
|
2.917 in
74.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| € 0,1119 - € 0,1571 | 11000 Op voorraad |
0.886 in
22.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
4
|
||
| € 0,1586 - € 0,2196 | 2837 Op voorraad |
1.201 in
30.5 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
4
|
||
| € 0,0675 - € 0,0942 | Vraag de levertijd aan hier |
0.295 in
7.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
4
|
||
| € 0,0704 - € 0,0987 | 11500 Op voorraad |
0.524 in
13.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
||
| € 0,1215 - € 0,1693 | Vraag de levertijd aan hier |
0.614 in
15.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
4