Stelvoeten met stiftbevestiging en metalen zwenkvoet bieden een duurzame oplossing voor het bevestigen van machines en transportbanden. Deze voeten hebben een scharnierende zwenkoptie en een draadpen die vervaardigd is voor precisie en draadsterkte.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Basistype | Kleur | Draadlengte | Massief materiaal | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 144,0192 - € 151,6205 | Vraag de levertijd aan hier |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Chroom
|
4.252 in
108.0 mm
|
RVS
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| € 24,745 - € 61,819 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Chroom
|
2.008 in
51.0 mm
|
RVS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Koper
|
2.008 in
51.0 mm
|
Staal
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Chroom
|
4.252 in
108.0 mm
|
RVS
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Koper
|
2.008 in
51.0 mm
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Koper
|
2.008 in
51.0 mm
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| € 6,052 - € 7,5577 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Chroom
|
1 in
25.4 mm
|
Staal
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Chroom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Staal
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| € 65,333 - € 65,333 | Vraag de levertijd aan hier |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Koper
|
4.252 in
108.0 mm
|
Staal
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Chroom
|
2.008 in
51.0 mm
|
RVS
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Chroom
|
1.252 in
31.8 mm
|
RVS
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| € 51,2862 - € 62,0565 | Vraag de levertijd aan hier |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Koper
|
4.252 in
108.0 mm
|
Staal
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Chroom
|
1 in
25.4 mm
|
Staal
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| € 7,10 - € 9,075 | 4 Op voorraad |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Chroom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Staal
|
|
||
| € 27,2777 - € 34,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Chroom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Staal
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| € 86,1915 - € 90,7522 | Vraag de levertijd aan hier |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Chroom
|
2.008 in
51.0 mm
|
RVS
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Koper
|
1 in
25.4 mm
|
Staal
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Koper
|
1.252 in
31.8 mm
|
Staal
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| € 33,967 - € 42,4805 | Vraag de levertijd aan hier |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Chroom
|
2.008 in
51.0 mm
|
RVS
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Chroom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan