Menu Search

Stelvoeten 102.0 mm M24 x 3.0 108.0 mm Koper

Essentra artikelnummer:

10158340

Fabrikant artikelnummer:

HVTM-35

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 65,333
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 65,33

1 x € 65,333

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M24 x 3.0
Basisdiameter 102.0 mm
Kleur Koper
Basistype Kunststof wartel
Draadlengte 108.0 mm
Totale hoogte 156.0 mm
Draagvermogen 9979.0 kg
Bevestigingstype Draadeinde
Zwenking 15 °
Goederencode 7326909890
Massief materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op