Menu Search

Standaard zeskantmoeren - Kunststof

Op voorraad

Een zeskantige sluiting met een intern schroefdraadgat die meestal gebruikt in combinatie met een bout of schroef. Hij kan op zijn plaats worden vastgezet met gereedschap zoals sleutels of ratels.

Serie: SR1954 ,SR2014

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
84 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Kleur Materiaal Bestellen
€ 0,1632 - € 0,2983 Vraag de levertijd aan hier
M2.5
Naturel
PA
€ 0,089 - € 0,1751 76 Op voorraad
M6
Zwart
PA
€ 0,0831 - € 0,1632 375 Op voorraad
M4
Zwart
PA
€ 0,085 - € 0,1662 Vraag de levertijd aan hier
M3
Zwart
PA
€ 0,1311 - € 0,2582 892 Op voorraad
M8
Naturel
PA
€ 0,2033 - € 0,3695 Vraag de levertijd aan hier
M2
Naturel
PA
€ 0,0888 - € 0,1751 Vraag de levertijd aan hier
M5
Zwart
PA
€ 0,0834 - € 0,1587 2200 Op voorraad
M5
Naturel
PP
€ 0,2597 - € 0,4942 1083 Op voorraad
M12
Naturel
PP
€ 0,2893 - € 0,5268 200 Op voorraad
M10
Zwart
PA
€ 0,1344 - € 0,2567 Vraag de levertijd aan hier
M10
Naturel
PP
€ 1,0492 - € 2,3003 Vraag de levertijd aan hier
M6
Naturel
PVDF
€ 0,9126 - € 2,0034 400 Op voorraad
M5
Naturel
PVDF
€ 0,0526 - € 0,0702 94 Op voorraad
M4 x 0.7
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,091 - € 0,1124 2775 Op voorraad
1/4-28
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0519 - € 0,064 500 Op voorraad
M8 x 1.25
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,3739 - € 0,4363 2000 Op voorraad
M12 x 1.75
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,1109 - € 0,1369 Vraag de levertijd aan hier
M3.5 x 0.6
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,1126 - € 0,1498 2000 Op voorraad
M10 x 1.5
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,054 - € 0,0718 1000 Op voorraad
M5 x 0.8
Naturel
Nylon 6/6
  • van 5
Zeskantmoer M2.5 5.0 mm PA Naturel

10326374

Prijsbereik
€ 0,2983 - € 0,1632

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M2.5
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Zeskantmoer M6 10.0 mm PA Zwart

10326435

Prijsbereik
€ 0,1751 - € 0,089

Voorraadniveaus
76 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Zeskantmoer M4 7.0 mm PA Zwart

10326398

Prijsbereik
€ 0,1632 - € 0,0831

Voorraadniveaus
375 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M4
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Zeskantmoer M3 5.5 mm PA Zwart

10326381

Prijsbereik
€ 0,1662 - € 0,085

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M3
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Zeskantmoer M8 13.0 mm PA Naturel

10326442

Prijsbereik
€ 0,2582 - € 0,1311

Voorraadniveaus
892 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Zeskantmoer M2 4.0 mm PA Naturel

10326367

Prijsbereik
€ 0,3695 - € 0,2033

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M2
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Zeskantmoer M5 8.0 mm PA Zwart

10326411

Prijsbereik
€ 0,1751 - € 0,0888

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M5
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Zeskantmoer M5 8.0 mm PP Naturel

10326480

Prijsbereik
€ 0,1587 - € 0,0834

Voorraadniveaus
2200 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M5
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polypropyleen
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Zeskantmoer M12 18.0 mm PP Naturel

10326527

Prijsbereik
€ 0,4942 - € 0,2597

Voorraadniveaus
1083 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polypropyleen
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Zeskantmoer M10 17.0 mm PA Zwart

10326473

Prijsbereik
€ 0,5268 - € 0,2893

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Zeskantmoer M10 17.0 mm PP Naturel

10326510

Prijsbereik
€ 0,2567 - € 0,1344

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polypropyleen
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Zeskantmoer M6 10.0 mm PVDF Naturel

10402122

Prijsbereik
€ 2,3003 - € 1,0492

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Sleutelwijdte
    10.0 mm
  • Totale hoogte
    5.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyvinylideenfluoride
Zeskantmoer M5 8.0 mm PVDF Naturel

10402115

Prijsbereik
€ 2,0034 - € 0,9126

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M5
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyvinylideenfluoride
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
  • Goederencode
    3926909790
Zeskantmoer M4 x 0.7 6.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10325124

Prijsbereik
€ 0,0702 - € 0,0526

Voorraadniveaus
94 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M4 x 0.7
  • Sleutelwijdte
    6.9 mm
  • Totale hoogte
    3.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Zeskantmoer 1/4-28 0.425 in Nylon 6/6 Naturel

10325452

Prijsbereik
€ 0,1124 - € 0,091

Voorraadniveaus
2775 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    1/4-28
  • Sleutelwijdte
    10.8 mm
  • Totale hoogte
    6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Zeskantmoer M8 x 1.25 12.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10325155

Prijsbereik
€ 0,064 - € 0,0519

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8 x 1.25
  • Sleutelwijdte
    12.9 mm
  • Totale hoogte
    6.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Zeskantmoer M12 x 1.75 17.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10325179

Prijsbereik
€ 0,4363 - € 0,3739

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 x 1.75
  • Sleutelwijdte
    17.7 mm
  • Totale hoogte
    10.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Zeskantmoer M3.5 x 0.6 6.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10325117

Prijsbereik
€ 0,1369 - € 0,1109

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M3.5 x 0.6
  • Sleutelwijdte
    6.9 mm
  • Totale hoogte
    2.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Zeskantmoer M10 x 1.5 14.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10325162

Prijsbereik
€ 0,1498 - € 0,1126

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.5
  • Sleutelwijdte
    14.8 mm
  • Totale hoogte
    9.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Zeskantmoer M5 x 0.8 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10325131

Prijsbereik
€ 0,0718 - € 0,054

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M5 x 0.8
  • Sleutelwijdte
    7.9 mm
  • Totale hoogte
    4.3 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6