Menu Search

Zeskantmoer M5 8.0 mm PP Naturel

Essentra artikelnummer:

10326480

Fabrikant artikelnummer:

051102000011

2200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,1587
500 - 999 € 0,1112
1000 + € 0,0834
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 15,87

100 x € 0,1587

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M5
Kleur Naturel
Massief materiaal Polypropyleen
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op