Menu Search

Zeskantmoer M4 x 0.7 6.9 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze zeskantmoer is gemaakt van zwart nylon. Gebruikt in toepassingen waar de moer elektrisch, chemisch en warmtebestendig moet zijn. Raadpleeg de normen NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 en DIN 943 alleen als richtlijn
Essentra artikelnummer:

10325124

Oud artikelnummer:

04M040070HN

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0702
5000 - 9999 € 0,06
10000 + € 0,0526
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 70,20

1000 x € 0,0702

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M4 x 0.7
Sleutelwijdte 6.9 mm
Totale hoogte 3.0 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Standaarden REACH, RoHS, UL
Goederencode 3926909790

Product 04M040070HN vervangt:

Zeskantmoer M4 6.9 mm Polyamide Naturel
Essentra artikelnummer: 10558027
Oud artikelnummer: HN-M4-01

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op