Standaard ronde eindkappen zijn een veelzijdige optie om buiseinden te beschermen tijdens transport, verfprocessen of op een afgewerkt product. Deze LDPE-kappen kunnen worden gebruikt op pijpen, buizen of stangen. Verkrijgbaar in rood of naturel, er zijn drie vormen, variërend van kort tot lang. Langere kappen zijn ideaal voor grotere toepassingen. Deze kappen zijn gemakkelijk aan te brengen door erop te duwen en kunnen na het verwijderen opnieuw worden gebruikt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0641 - € 0,0894 | 3369 Op voorraad |
0.362 in
9.2 mm
|
|||||||||
€ 0,0668 - € 0,0929 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.638 in
16.2 mm
|
|||||||||
€ 0,1038 - € 0,1457 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.815 in
20.7 mm
|
|||||||||
€ 0,1116 - € 0,1769 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.075 in
27.3 mm
|
|||||||||
€ 0,174 - € 0,2406 | 1220 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
€ 0,3595 - € 0,4798 | 1970 Op voorraad |
1.791 in
45.5 mm
|
|||||||||
€ 0,4246 - € 0,6906 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.343 in
59.5 mm
|
|||||||||
€ 0,6482 - € 1,0232 | 917 Op voorraad |
2.992 in
76 mm
|
|||||||||
€ 0,8208 - € 1,2936 | 633 Op voorraad |
3.976 in
101.0 mm
|
|||||||||
€ 2,0663 - € 2,7599 | 400 Op voorraad |
6.339 in
161.0 mm
|
|||||||||
€ 0,3665 - € 0,8053 | 165 Op voorraad |
2.217 in
56.3 mm
|
|||||||||
€ 0,6666 - € 1,3063 | 3200 Op voorraad |
2.992 in
76.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1125 - € 0,1783 | 3923 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
|||||||||
€ 0,1169 - € 0,1514 | 9168 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0614 - € 0,0853 | 18503 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0653 - € 0,0915 | 7164 Op voorraad |
0.48 in
12.2 mm
|
|||||||||
€ 0,0743 - € 0,1038 | 12701 Op voorraad |
0.697 in
17.7 mm
|
|||||||||
€ 0,1038 - € 0,1457 | 1000 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1471 - € 0,2038 | 2342 Op voorraad |
1.264 in
32.1 mm
|
|||||||||
€ 0,208 - € 0,2901 | 2429 Op voorraad |
1.634 in
41.5 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan