Standaard ronde eindkappen zijn een veelzijdige optie om buiseinden te beschermen tijdens transport, verfprocessen of op een afgewerkt product. Deze LDPE-kappen kunnen worden gebruikt op pijpen, buizen of stangen. Verkrijgbaar in rood of naturel, er zijn drie vormen, variërend van kort tot lang. Langere kappen zijn ideaal voor grotere toepassingen. Deze kappen zijn gemakkelijk aan te brengen door erop te duwen en kunnen na het verwijderen opnieuw worden gebruikt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0806 - € 0,1128 | 29075 Op voorraad |
0.772 in
19.6 mm
|
|||||||||
€ 0,1119 - € 0,1769 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.016 in
25.8 mm
|
|||||||||
€ 0,1641 - € 0,2278 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.307 in
33.2 mm
|
|||||||||
€ 0,3552 - € 0,4755 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.724 in
43.8 mm
|
|||||||||
€ 0,4246 - € 0,5661 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.244 in
57 mm
|
|||||||||
€ 0,6029 - € 0,9808 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.874 in
73 mm
|
|||||||||
€ 0,7968 - € 1,2554 | 3100 Op voorraad |
3.583 in
91 mm
|
|||||||||
€ 1,8116 - € 2,59 | 300 Op voorraad |
5.866 in
149.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1486 - € 0,2717 | 46500 Op voorraad |
0.835 in
21.2 mm
|
|||||||||
€ 0,0803 - € 0,112 | 7944 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||||
€ 0,0854 - € 0,1355 | 3368 Op voorraad |
0.657 in
16.7 mm
|
|||||||||
€ 0,1755 - € 0,3198 | 4735 Op voorraad |
0.929 in
23.6 mm
|
|||||||||
€ 0,2009 - € 0,4953 | 1003 Op voorraad |
1.291 in
32.8 mm
|
|||||||||
€ 0,2434 - € 0,5972 | 4300 Op voorraad |
1.445 in
36.7 mm
|
|||||||||
€ 0,4033 - € 0,8944 | 198 Op voorraad |
2.031 in
51.6 mm
|
|||||||||
€ 1,0247 - € 1,7974 | 116 Op voorraad |
2.748 in
69.8 mm
|
|||||||||
€ 0,7954 - € 1,5568 | 182 Op voorraad |
3.425 in
87.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1064 - € 0,1486 | 24846 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
|||||||||
€ 0,1238 - € 0,1712 | 3467 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0593 - € 0,0826 | 8549 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan