Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 49999 | € 0,046 |
50000 + | € 0,0386 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | PVC |
Type | Hole Grommet |
Hole Diameter | 5 mm |
Hole Diameter | 0.197 in |
Inside Diameter | 2 mm |
Inside Diameter | 0.079 in |
Minimum Operating Temperature | 0 °C |
Minimum Operating Temperature | 32 °F |
Maximum Operating Temperature | 80 °C |
Maximum Operating Temperature | 176 °F |
Overall Diameter | 8 mm |
Overall Diameter | 0.315 in |
Overall Height | 4.5 mm |
Overall Height | 0.177 in |
Panel Thickness | 1.5 mm |
Panel Thickness | 0.059 in |
Full Material | Flexible Polyvinyl Chloride |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan