Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
We hebben een brede selectie van standaard open doorvoertules die verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het inklikmodel zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC helpt om draden en kabels die door panelen worden gevoerd te beschermen. Zwart TPR is bestand tegen de meeste oliën en vetten en is bestand tegen temperaturen van -40C tot +135C. TPE/TPV is een groener alternatief voor PVC dat geschikt is voor ruwe omgevingen met een breder temperatuurbereik. Het is een zeer stabiel materiaal met een lange levenscyclus EPDM is een hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, variërend van -40C tot +125C. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment afdichtpluggen, mannelijke naar vrouwelijke afstandhouders en sluitringen.
Serie: SR1700
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale diameter | Kleur | Materiaal | Gatdiameter | Binnendiameter | Plaatdikte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0729 - € 0,1384 | 10000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1058 - € 0,2021 | 43000 Op voorraad |
0.559 in
14.2 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,1077 - € 0,2059 | Vraag de levertijd aan hier |
0.559 in
14.2 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,124 - € 0,2364 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1678 - € 0,3235 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| € 0,1922 - € 0,2399 | 2000 Op voorraad |
0.807 in
20.5 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,2898 - € 0,5542 | 2000 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,5415 - € 1,0348 | 15000 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
Zwart
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| € 0,1571 - € 0,2828 | 28000 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,2242 - € 0,4741 | 14000 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1008 - € 0,1919 | 4000 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| € 0,1008 - € 0,1928 | 10000 Op voorraad |
0.543 in
13.8 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1159 - € 0,221 | 7000 Op voorraad |
0.559 in
14.2 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1423 - € 0,2723 | 17000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,3203 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,241 - € 0,3037 | 7000 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,3997 - € 0,8393 | 11600 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 1,1228 - € 1,1228 | 7972 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10102428 | € 0,3264 - € 0,7432 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
| € 0,0887 - € 0,1238 | 30000 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm