Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kraalbinders zijn ontworpen voor eenvoudige plaatsing en verwijdering van de kabels en voorkomen wegglippen. Ze kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt.
Serie: SR1818
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Brandveiligheidsnorm | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1002 - € 0,1002 | 1008 Op voorraad |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,2196 - € 0,2196 | Vraag de levertijd aan hier |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| € 0,0266 - € 0,0297 | 34872 Op voorraad |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 0,3158 - € 0,3158 | 1900 Op voorraad |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| € 0,077 - € 0,077 | 3226 Op voorraad |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,0808 - € 0,0897 | 2271 Op voorraad |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,2379 - € 0,2639 | 12559 Op voorraad |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| € 0,1122 - € 0,1122 | 3877 Op voorraad |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| € 0,1032 - € 0,1032 | Vraag de levertijd aan hier |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,1291 - € 0,1346 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| € 0,27 - € 0,27 | 22000 Op voorraad |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| € 0,0714 - € 0,095 | 2000 Op voorraad |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,0448 - € 0,0494 | 54499 Op voorraad |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 0,1937 - € 0,2166 | 4898 Op voorraad |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| € 0,27 - € 0,27 | Vraag de levertijd aan hier |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| € 0,2166 - € 0,2166 | 2000 Op voorraad |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| € 0,1151 - € 0,1151 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,0883 - € 0,1455 | Vraag de levertijd aan hier |
|
6.457 in
164.0 mm
|
||
| € 0,3158 - € 0,3158 | 2708 Op voorraad |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| € 0,2761 - € 0,2761 | 2348 Op voorraad |
|
8.752 in
222.3 mm