Menu Search

Kraal-kabelbinder 100.0 mm 25.0 mm PA Naturel

This beaded cable tie has a square shaped head and is manufactured from natural nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Essentra artikelnummer:

10378359

Oud artikelnummer:

462677

34872 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,0297
1000 - 1999 € 0,0283
2000 + € 0,0266
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 2,97

100 x € 0,0297

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Kopvorm Vierkant
Maximale kabelbundeldiameter 25.0 mm
Totale lengte 100.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op