Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Serie: SR1785
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0577 - € 0,0639 | 19572 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,2887 - € 0,3144 | 15028 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Zwart
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 0,2545 - € 0,2802 | 17000 Op voorraad |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 0,0376 - € 0,0416 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0223 - € 0,0245 | 435567 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0411 - € 0,0453 | 39 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0577 - € 0,0639 | 14712 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0151 - € 0,0232 | 111500 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,508 - € 0,5658 | Vraag de levertijd aan hier |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,1401 - € 0,2784 | 58000 Op voorraad |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0411 - € 0,0453 | 86466 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,6872 - € 0,7657 | 259 Op voorraad |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,3806 - € 0,4206 | 1248 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,9642 - € 1,0708 | Vraag de levertijd aan hier |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,0265 - € 0,0294 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0268 - € 0,0524 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0786 - € 0,0873 | Vraag de levertijd aan hier |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1614 - € 0,1792 | 3885 Op voorraad |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0387 - € 0,0648 | Vraag de levertijd aan hier |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0903 - € 0,1001 | 49 Op voorraad |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg