Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Serie: SR1785
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0224 - € 0,0224 | 64037 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
|
||
| € 0,2887 - € 0,3144 | 3900 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 0,0244 - € 0,0465 | Vraag de levertijd aan hier |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0378 - € 0,0747 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0219 - € 0,0219 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,4357 - € 0,4613 | 297 Op voorraad |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Zwart
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 0,0224 - € 0,0224 | 254000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,1298 - € 0,1442 | 9709 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0288 - € 0,0473 | 59094 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0283 - € 0,0283 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Zwart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| € 0,0339 - € 0,0629 | 13830 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0509 - € 0,0833 | 300 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0376 - € 0,0416 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0424 - € 0,0648 | Vraag de levertijd aan hier |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0903 - € 0,1001 | 21480 Op voorraad |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0265 - € 0,0294 | 4380 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,025 - € 0,0426 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0786 - € 0,0873 | 3537 Op voorraad |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1614 - € 0,1792 | 13298 Op voorraad |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,2414 - € 0,268 | 300 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg