Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Serie: SR1785
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6591 - € 0,7168 | 9559 Op voorraad |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,3199 - € 0,3554 | 14372 Op voorraad |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0085 - € 0,0096 | 69118 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0148 - € 0,0164 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0096 - € 0,0108 | 1269300 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,142 - € 0,1584 | 1798 Op voorraad |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,3317 - € 0,3599 | 15300 Op voorraad |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,3999 - € 0,4443 | 7700 Op voorraad |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,9642 - € 1,0708 | Vraag de levertijd aan hier |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,585 - € 0,6502 | 6300 Op voorraad |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,311 - € 0,3436 | 1788 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,6872 - € 0,7657 | Vraag de levertijd aan hier |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,508 - € 0,5658 | Vraag de levertijd aan hier |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,1401 - € 0,2784 | 58000 Op voorraad |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,3836 - € 0,4236 | Vraag de levertijd aan hier |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 1,1568 - € 1,2856 | 20 Op voorraad |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0052 - € 0,0096 | 526131 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0339 - € 0,0629 | Vraag de levertijd aan hier |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0509 - € 0,0833 | 300 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,025 - € 0,0426 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan