Menu Search

Kabelbinder 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze standaard kabel is geschikt voor algemene toepassingen waar items op een eenvoudige en snelle manier moeten worden samengebundeld. Het heeft een UL94 V-2-ontvlambaarheidsclassificatie.
Essentra artikelnummer:

10247303

Oud artikelnummer:

461173

14372 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,3554
1000 - 1999 € 0,3362
2000 + € 0,3199
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 35,54

100 x € 0,3554

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 550.0 mm
Totale breedte 8.0 mm
Maximale kabelbundeldiameter 166.0 mm
Minimale treksterkte van de lus 80.0 kg
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Massief materiaal Nylon 6/6
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op