Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2242 - € 0,4119 | 5800 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 0,5553 - € 0,9047 | 1984 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| € 0,6667 - € 1,3089 | 1365 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 0,8268 - € 1,6171 | 1850 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| € 0,6102 - € 0,9931 | 25 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| € 0,5736 - € 1,2647 | 131 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| € 0,1382 - € 0,1784 | 3074 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| € 0,2334 - € 0,4241 | 16156 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| € 0,5599 - € 0,9092 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| € 0,154 - € 0,1998 | 500 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| € 0,209 - € 0,3798 | 144 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 0,4027 - € 0,656 | 1541 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| € 0,154 - € 0,2807 | 7373 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 1,0288 - € 1,2661 | 1000 Op voorraad |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 1000 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| € 0,1461 - € 0,1891 | 44 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| € 0,1952 - € 0,273 | 18990 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 1,4069 - € 4,3251 | 2500 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| € 0,5278 - € 0,8589 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| € 0,7262 - € 1,4249 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan